Россия | русский

Системы промышленной сети и системы на базе Ethernet

Для высокопроизводительных сетей!

Системы промышленной сети и системы на базе Ethernet

С помощью системы промышленной сети и Ethernet вы сможете повысить эффективность при расширении оборудования благодаря распределенной логике управления. Вы можете четко структурировать системы или подключать друг к другу несколько сетей.

С помощью соответствующих элементов можно реализовать широчайший спектр архитектур автоматизации. Для вас также доступны компоненты, которые, например, обеспечивают связь с системой управления в рамках системы автоматизации PSS4000. Эти компоненты также можно использовать для осуществления связи между сторонними системами управления, которые подключены к различным системам промышленной сети.

На безопасной стороне вместе с SecurityBridge

Когда люди, оборудование и промышленные процессы объединены интеллектуальной сетью они становятся более уязвимыми перед угрозами. Как защитить ваши системы управления от внесения изменений? Мы предлагаем вам оптимальное решение — SecurityBridge! ## br ## SecurityBridge защищает конфигурируемую систему управления PNOZmulti и систему автоматизации PSS 4000 от внесения изменений благодаря контролю доступа. Таким образом, вы не оставляете ни единого шанса шпионам, но при этом гарантируете безопасность персонала и безотказную работу вашего оборудования.

SecurityBridge

наша линейка продукции: Системы промышленной сети и системы на базе Ethernet
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru