Россия | русский

Системы промышленной сети и системы на базе Ethernet

Для высокопроизводительных сетей!

Системы промышленной сети и системы на базе Ethernet повышают производительность оборудования логикой распределенного управления. Это позволяет создавать системы с высокой степенью точности или соединять несколько сетей.

С помощью соответствующих компонентов можно создать широчайший спектр архитектур автоматизации. Кроме того, также доступны компоненты, которые позволяют, например, обеспечить связь между контроллерами в системе автоматизации PSS 4000. Эти компоненты также могут быть использованы для связи между сторонними системами управления, которые подключены к различным системам промышленной сети.

Наше портфолио: Системы промышленной сети и системы на базе Ethernet

Основные местонахождения

ООО "Пильц Рус"
ул. Угрешская, д. 2, стр. 11, офис 101
115088 Москва
Россия

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru