Россия | русский

Комплекс для измерения параметров столкновения при взаимодействии человека и робота PROBms

Концепция комплексной аренды для вашего спокойствия при валидации робототехнических систем

Измерительный комплекс для предупреждения столкновения для организации совместной работы человека и робота

Совместная работа человека и робота Безопасным может быть не робот, а способ его применения!

В рамках концепции безопасной совместной работы человека и робота для организации такой работы без применения защитных устройств необходимо учитывать предельные значения воздействий в случае столкновения согласно ISO/TS 15066 (модель участка тела). Соответствие стандарту обеспечивается, если при контакте человека и робота воздействия остаются в данных пределах. Для этого в каждом случае организации совместной работы человека и робота необходимы соответствующие измерения.

Комплекс для измерения параметров столкновения PROBms применяется в процессе валидации взаимодействия человека и робота и для регистрации значений силы и давления в случае возможного столкновения.

Функциональные возможности измерительного комплекса

  • Измерение силы

Измерительный прибор комплектуется пружинами и датчиками, с помощью которых производится замер величины сил, действующих на тело человека.
Пружины, а их в приборе девять, рассчитаны на разное усилие и применяются при измерении силы при моделировании воздействия на разные участки тела.

  • Измерение давления

Индикаторные пленки применяются для измерения локально приложенного давления и сравнения полученных значений с предельными, нормированными стандартами.
Имеется удобный программный комплекс для валидации и оцифровки данных измерений и составления протоколов испытаний. 

Измерение для предупреждения столкновения с помощью PROBms

Концепция комплексной аренды для вашего спокойствия

Комплекс для измерения параметров столкновения PROBms
  • Один день практических занятий по работе с изделием
  • Измерительный прибор PROBmdf (измерение силы)
  • Индикаторная пленка
  • Элементы для определения силы сдавливания
  • Сканер для анализа индикаторных пленок
  • Комплекс сервисных услуг: техническое обслуживание, калибровка и обновление ПО
  • Кейс

Преимущества концепции комплексной аренды PROBms для вашего спокойствия

  • Современный комплекс в сочетании с периодическим ТО, калибровкой и обновлением ПО
  • Высокая эксплуатационная готовность
  • Измерение нормируемых параметров силы и давления
  • Точная валидация
  • Практическое применение
  • Унифицированный метод выполнения измерений
  • Реалистическое обследование рабочих мест
  • Удобство работы благодаря компактности и малому весу
  • Программное обеспечение с приложения для оформления протоколов - понятные процедуры анализа, визуализации и документирования
  • Длительный срок службы благодаря высокому качеству изготовления и составных частей
  • Высокая степень адаптации к окружающим условиям, напр. благодаря пружинам со свободным доступом

Особенности комплекса для измерения параметров столкновения для совместной работы человека и робота

  • Прочность
  • Высококачественные компоненты
  • Пружины с удобным доступом
  • Лицензированное ПО, в т.ч. приложения для составления протоколов
  • Концепция аренды включает работы по техобслуживанию, калибровке и периодическому обновлению
Применение роботов

Pilz – ваш партнер в деле организации безопасной совместной работы человека и робота

Заинтересовались комплексом PROBms и возможностью организации безопасного роботизированного производства? Операторы нашей международной «горячей» линии будут рады дать вам персональные консультации - пишите на адрес: HRC-Support@pilz.com.

Промышленное применение измерительного комплекса
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru