Россия | русский

Мехатронные системы Pirobotics

Мехатронные системы Pilz - для эффективной организации совместной работы человека и роботов в соответствии с нормативными требованиями

Сердце мехатронных систем - комплекс для измерения параметров столкновения PROBms

Наше подразделение мехатронных систем применяет опыт, накопленный нами в сфере сенсорной, управляющей и приводной техники, а также техники операторского управления и визуализации. Мы специализируемся на автоматизации с упором на безопасность, поэтому предлагаемые нами мехатронные системы содержат инновационные решения в области робототехники, которые обеспечат безопасную работу на роботизированном производстве.

Для безопасного взаимодействия между человеком и роботом требуются новые решения и технологии. Pilz добьется того, что в будущем человек и машина смогут работать вместе еще теснее и даже еще безопаснее и без всяких защитных приспособлений. Именно поэтому наше подразделение мехатронных систем представляет инновационный измерительный комплекс для предупреждения столкновения PROBms.

PROBms применяется для подтверждения параметров взаимодействия между человеком и роботом и обеспечивает регистрацию значений силы и давления. Почему бы не узнать больше прямо сейчас!

 

Мехатронные системы - Преимущества для вас

  • Высокий уровень совместимости с другими изделиями и интерфейсами
  • Экономия времени и денег в процессе определения конфигурации проекта
  • Универсальность в использовании
  • Соответствие требованиям DIN EN ISO 10218-2 и ISO/TS 15066
  • Гарантированная высокая эффективность благодаря круглосуточной поддержке клиентов
Робототехника

Применение мехатронных систем

наша линейка продукции: Мехатронные системы
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru