Россия | русский

Станки

Производительность и безопасность: Так появляются индивидуальные и экономичные решения для станков

Станки

Производительность, быстрая смена инструмента и быстрое высокоточное перемещение – важные факторы, от которых зависит точность и производительность станка. Безопасность человека и оборудования играет важную роль, но не должна служить препятствием производственному процессу. Поэтому необходима специальная концепция безопасности и соответствующая технология датчиков, управления и приводов.

Являясь лидером в области безопасной автоматизации, мы постоянно работаем над повышением безопасности и производительности на предприятиях наших клиентов. Так появляются индивидуальные и экономичные решения для станков. Вы можете положиться на наш полный пакет функций безопасности для вашего станка.

Индивидуальные и экономичные решения по автоматизации

Наши решения можно использовать при переоборудовании, разборке и монтаже станков. При этом мы используем признанные во всем мире и сертифицированные технологии. Для разработки решения по автоматизации вашего станка мы предлагаем широкий ассортимент продуктов – от предохранительных датчиков и приводов до систем управления, обслуживания и визуализации. Мы также предлагаем большой портфель услуг, включающий в себя анализ риска и верификацию решений безопасности.

  • Одно решение по безопасности для всех приложений, независимо от используемого CNC-контроллера
  • Проверенные концепции безопасности, соответствующие международным нормам и стандартам.
  • Простота и удобство эксплуатации
  • Универсальная диагностика и дистанционное обслуживание
  • Сокращение времени простоев и неработоспособности
  • Оказание услуг в течение всего срока эксплуатации оборудования
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru