Россия | русский

Решения для сталелитейной и алюминиевой промышленности, и цветной металлургии

Производительность и безопасность

В этой отрасли особо широко применяются громоздкие взаимосвязанные установки: прокатные станы, гальванические установки или установки поверхностной обработки. Сложности неизбежны, например, может потребоваться защита от внепланового запуска посредством системы LOTO (блокировка и маркировка) или заблокированного останова.

Pilz предлагает эффективные решения для контроля обеспечения безопасности в технологических циклах:

Кроме того предлагаем вам полный спектр услуг:

Желаете получить дополнительные сведения о решениях по автоматизации систем безопасности в стальной и алюминиевой промышленности? Обращайтесь- Мы окажем поддержку на всех стадиях: от проектирования до внедрения!
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru