Россия | русский

Решения для канатных дорог

Безопасный подъем к вершине

Решения для канатных дорог

Вагоны фуникулера стали незаменимым транспортным средством в регионах, где занимаются зимними видами спорта, и системах муниципального транспорта. При поездках на фуникулере, по подвесной канатной дороге или Т-образном подъемнике всегда должны быть обеспечена безопасность перевозки пассажиров.

Пассажирским вагончикам, "воспаряющим" на несколько сот метров над землей требуются исключительный запас надежности. Поэтому, когда дело касается технологии управления, производители фуникулеров полагается на отказоустойчивые программируемые системы PSS или на систему автоматизации PSS 4000 от Pilz.

Подвесные вагоны оснащены многочисленными и разнообразными функциями безопасностями. Будь то

  • контроль над его местоположением или силой, с которой зажимное устройство прижимает его к канату,
  • Контроль над состоянием прядей канатов у опорных колонн или
  • контроль над функциями безопасности, например, системами блокировки дверей или кнопками аварийного останова вагонов

Системы управления безопасностью от Pilz гарантируют высочайший уровень безопасности.

Очевидные преимущества

  • Системы управления PSS обрабатывают сигналы быстро и надежно
  • Отказоустойчивый контроль над всеми функциями, связанными с обеспечением безопасности, отвечающий стандарту EN ISO 13849-1 / EN IEC 61508
  • Отказоустойчивая система управления PSSuniversal PLC также выполняет стандартные задачи управления

Мы будем рады предоставить вам подробные сведения по использованию технологий безопасности для фуникулеров. Просто свяжитесь с нами!
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru