Россия | русский

Прессы

Оборудование обеспечения безопасности, модернизация и эксплуатация прессов

Прессы

Надежные технологии безопасности для прессов должны быть не только гибкими и эффективными, но и экономичными. Мы можем оснастить и модернизировать ваши прессы и обеспечить их безопасную эксплуатацию. Будучи опытным партнером в области технологии штамповки, компания Pilz готова оказать помощь на всех этапах, включая проектирование новых и модернизацию существующих прессов на протяжении всего срока службы оборудования для обеспечения его безопасности.

Инструменты для конфигурируемых систем управления PNOZmulti 2

PNOZ m EF 8DI2DOT

PNOZmulti 2 представляют собой модульные системы безопасности: Для различных вариантов применения доступны два базовых блока и многочисленные модули расширения. Небольшие системы управления могут оказаться особенно удобными для пользователя, поскольку используют свободно конфигурируемые программные средства. Вы настраиваете аппаратное обеспечение и необходимые программные функции непосредственно в программном средстве.

Для мониторинга механических прессов мы разработали двухполюсный полупроводниковый выходной модуль PNOZ m EF 8DI2DOT. Он служит для приведения в действие предохранительных клапанов пресса, а также других исполнительных механизмов, которые требуют двухполюсного переключения. Модуль PNOZ m EF 8DI2DOT имеет два защитных выхода и восемь цифровых входов, для которых вы можете настроить время фильтрации. Получите выгоду от времени цикла приблизительно 3 мс и времени реакции ниже 8 мс. Вы можете легко и быстро настроить функции безопасности пресса с помощью сертифицированных блоков для прессов в конфигураторе PNOZmulti

Новые или модифицированные прессы: При ширине 22,5 мм новый модуль для пресса вмещается в любой шкаф управления!

Дополнительная информация о компактных системах управления PNOZmulti 2!

Концепции и решения по обеспечению безопасности для всех типов прессов

Мы предлагаем решения для всех типов прессового оборудования – от автономных рабочих станций с ручным управлением до автоматических линий прессов. Для случаев с особыми требованиями к прессовому оборудованию компания Pilz разработала электронный блок управления с вращающимися кулачками, который позволил повысить производительность и безопасность пресса в совокупности с системой автоматизации PSS 4000. В частности, для листогибочных прессов мы можем предложить высокопроизводительное решение с использованием защитной и измерительной системы PSENvip на основе камер.

Модернизация: повышение производительности прессов старых моделей

При правильном планировании и осуществлении модернизации прессов наши специалисты могут оснастить даже старые модели современным электротехническим оборудованием, аппаратурой управления и технологиями безопасности. Например, эксцентриковые и гидравлические прессы отличаются большим сроком службы, благодаря своему прочному основанию и надежной механике. После модернизации они смогут удовлетворять требованиям к безопасности, производительности и качеству еще 10–20 лет.

Преимущества безопасности прессов

Наше решение по обеспечению безопасности прессов

  • Безопасность персонала и оборудования при сохранении высокой готовности и гибкости.
  • Повышение производительности за счет оптимизации технических приемов работы, использования самых современных средств управления и сенсорных технологий.
  • Сокращение простоев и времени нахождения в неработоспособном состоянии.
  • Услуги в течение всего периода эксплуатации оборудования: от оценки риска до сертификации на соответствие требованиями Европейского союза по безопасности продукции (CE), включая специальное обучение персонала.
  • Проверенные концепции безопасности, соответствующие международным нормам и стандартам.

Материалы для загрузки

Дополнительную информацию о наших услугах для прессового оборудования и металлообработки можно найти в наших брошюрах. Из них вы узнаете, какое оборудование для прессов мы можем предложить, а также получите информацию по модернизации и эксплуатации прессов./p>

У вас еще есть вопросы? Свяжитесь с нами!
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru