Россия | русский

Безопасная автоматизация в упаковочной промышленности

Экономичные и гибкие решения для автоматизации упаковочных установок

Автоматизация в технологии упаковки

Эффективный и экономичный процесс упаковкитребует высокого уровня автоматизации. В то же время в Директиве по безопасности машин и оборудования сформулированы основные требования к функциональной безопасности упаковочных машин. На практике речь идет о поддержании баланса между безопасностью, автоматизацией и экономической эффективностью. Наши датчики безопасности, системы управления и приводы, включая соответствующее программное обеспечение для конфигурации, диагностики и обслуживания обеспечивают высокий потенциал экономии и повышают производительность.

Наш опыт в упаковочной промышленности и широкий спектр изделий и услуг в данной отрасли позволяют оказывать вам поддержку в реализации ваших проектов по автоматизации. Выбирайте комплексные решения по автоматизации с полностью совместимыми компонентами от Pilz.

Наши решения для технологий упаковки

Оптимизация общей эффективности оборудования (OEE) с комплексными решениями для автоматизации

Новые возможности, которые предлагает тренд Industrie 4.0 - упрощенное управление и техническое обслуживание упаковочных установок - способны повысить рентабельность. Обеспечение безопасности для человека и оборудования является ключевым вопросом в снижении совокупной стоимости владения (TCO). Понятие индивидуальной безопасности ваших упаковочных установок является критически важным для оптимизированной эксплуатации. Это касается как первичной, так и вторичной или конечной упаковки. Промышленная безопасность, в частности, защита конфиденциальной информации в установках, подключенных к сети, играет еще более важную роль.

Одним из наиболее важных показателей высокой производительности, а значит, рентабельности в упаковочной технологии является общая эффективность оборудования (OEE).
Она определяет добавленную стоимость упаковочной линии и может с первого взгляда продемонстрировать производительность завода.
Безопасные решения по автоматизации являются основой для оптимизации общей эффективности оборудования. Таким образом, безопасность оборудования не только обеспечивает защиту от предотвратимых происшествий, но также способствует повышению экономичности процесса упаковки за счет сокращения времени простоя.

Наш опыт в области упаковочной индустрии:

  • Широкий спектр изделий и услуг для упаковочной промышленности
  • Индивидуальный консалтинг для решений на основе представленных требований
  • Оценка установки
  • Экономичное обслуживание и диагностика благодаря индивидуальным решениям
  • Экономия времени и затрат, благодаря индивидуально разработанным решениям с использованием простой конфигурации и программного обеспечения
  • Сетевая коммуникация и децентрализованная архитектура системы
  • Интеллектуальное согласование требований безопасности и стандартного управления

Свяжитесь с нами!

Персональные данные


Я осведомлен о том, что если я не дам своего согласия, любые собранные персональные данные будут использоваться только для обработки моих заказов и запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника по защите данных можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Вы можете в любое время отменить следующее заявление о согласии (для этого будет достаточно уведомить нас по электронной почте). Настоящим даю свое согласие на то, что компания Pilz может хранить данные, предоставленные выше, и использовать их для предоставления информации о продуктах и услугах Pilz даже после обработки моего запроса.

* Поле, обязательное для заполнения
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru