Россия | русский

Безопасность оборудования в фармацевтической промышленности

Ваши требования к безопасности оборудования

Безопасность оборудования в фармацевтической промышленности

Фармацевтическая и биофармацевтическая промышленность используют различные технологии и оборудование для производства активных ингредиентов, таблетирования, наполнения капсул и других дозаторов и упаковки. Для безопасной эксплуатации оборудования с полной отдачей необходимо учесть законодательные ограничения и прочие факторы, в частности, взрывоопасность производственной среды, токсичность ингредиентов или использование охлаждающих, нагревающих и инертирующих средств. В этом вы можете положиться на опыт компании Pilz.

 

Наш опыт в области безопасности оборудования

  • Для безопасности оборудования необходимы строго упорядоченные процессы. Компания Pilz имеет сертификат TUV на проектирование и создание систем функциональной безопасности, отвечающих стандарту EN IEC 61508.
  • Наш алгоритм включает в себя оценку рисков, создание концепции безопасности, внедрение системы и ее аттестацию.
  • Мы берем на себя ответственность за ваши проекты вплоть до подписания заявления о соответствии, выступая в роли вашего уполномоченного представителя, –согласно требованиям Директивы по машинному оборудованию.
  • Мы готовы отвечать за безопасность ваших проектов – от системы обеспечения безопасности на центрифугах до защиты резервуарных станций от переполнения.

Наши услуги
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru