Будучи экспертами в области автоматизации, мы предлагаем решения для контроля всех важных функций безопасности ветровых турбин. Многолетний опыт работы в области промышленной автоматизации позволяет нам понять требования, предъявляемые к ветровым турбинам. В пользу компании Pilz говорят решения, разработанные специально для этой отрасли и используемые многими производителями ветровых турбин в разных странах мира.
Ветроэнергетика
Безопасная и эффективная автоматизация ветровых турбин

Безопасная и эффективная автоматизация ветровых турбин
Работая в непрерывном режиме, ветровые турбины подвергаются самым разнообразным климатическим воздействиям и влиянию окружающей среды. При этом они должны работать эффективно и обеспечивать высокую степень готовности. Чтобы уменьшить время простоя, необходимо защитить турбину от перегрузки.
Инвестиции в безопасность ветровых турбин не только дают экономический эффект, но и позволяют защитить обслуживающий персонал. На ветровые турбины распространяется действие международных стандартов и директив, в том числе Директивы по машинному оборудованию (2006/42/EC) и стандарта IEC 61400.
Безопасная автоматизация. Оправданные инвестиции:
- Внедрение масштабируемых и безопасных решений по автоматизации новых и существующих ветровых турбин
- Обеспечение соответствия нормативным требованиям при производстве
- Достижение максимально возможной стандартизации при автоматизации наземных и морских ветровых турбин
- Снижение риска аварий при эксплуатации, техническом обслуживании и проведении монтажных работ
Используйте решение по безопасности и автоматизации, разработанное специально для вашей ветровой турбины. Мы поможем Вам разработать собственную концепцию безопасности.
Безопасная автоматизация для ветровых турбин: Контроль скорости в соответствии с требованиями стандартов
Компания Pilz, ваш партнер в области безопасности, предлагает надежные компоненты и проверенные решения для ветроэнергетики. Вы сможете воспользоваться преимуществами простой интеграции наших систем безопасности, средствами удаленной диагностики и технического обслуживания, надежными продуктами. Мы предлагаем сертифицированные решения (сертификаты TÜV/BG/CE/UL/CCC/GOST), которые могут использоваться во всем мире; они соответствуют требованиям международных нормативных документов, в числе которых – Директива по машинному оборудованию (2006/42/EC), стандарт IEC 61400 и требования классификационного общества Германский Ллойд.
Решения компании Pilz дают явные преимущества, особенно при обеспечении контроля скорости в соответствии с требованиями стандартов. Существует множество вариантов контроля скорости вращения турбины в соответствии с требованиями стандартов. Наши системы управления способны работать с различными комбинациями энкодеров и позволяют достичь уровней безопасности PL d и PL e.
Контролируемые параметры:
- Все параметры и состояния оборудования, связанные с безопасностью
- Превышение скорости вращения ротора и вала генератора, поломка срезного предохранительного штифта
- Регулирование угла лопаток ротора; система отслеживания направления ветра (азимута)
- Кнопка аварийного останова на башне и в гондоле
- Параметры оборудования: температура, давление, вибрация и электрические переменные (контроль осуществляется с целью защиты оборудования)

Компания Pilz предлагает масштабируемые решения для всех типоразмеров турбин. Подробнее обо всех продуктах для безопасной автоматизации ветровых турбин рассказывается в нашей брошюре по ветровым турбинам.
Услуги для ветровых турбин
Наше решение для ветровых турбин:
Доверьтесь эксперту! Компания Pilz уже в течение многих лет оказывает консультационные услуги в области безопасности машинного оборудования. Мы предлагаем следующие специальные услуги для ветровых турбин:
Информация для скачивания
Узнайте больше о ветровой энергетике из наших брошюр, посвященных безопасным решениям для ветровых турбин, которые можно скачать в разделе загрузок.
Остались вопросы? Просто свяжитесь с нами!
ООО "Пильц Рус" - центральный офис
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru