Россия | русский

Безопасность оборудования для фасованных товаров

Ваши требования к безопасности оборудования

Безопасность оборудования для фасованных товаров

От клеев до стиральных порошков, от косметики до смартфонов, от контактных линз до табака – производители ведущих мировых брендов и поставщики потребительской упаковки широко используют для производства и упаковки своих изделий автоматику и оборудование. Производители фасованных товаров все чаще публикуют данные о соблюдении техники безопасности на производстве, которые показывают их заинтересованность в безопасном и устойчивом бизнесе. Безопасный выпуск многих известных товаров налажен благодаря помощи со стороны Pilz.
 

“Компания Pilz оказала нам огромную помощь в поиске и реализации прикладных решений нескольких сложных технических проблем”.

– Ричард Гамильтон (Richard Hamilton), менеджер по национальной технике безопасности и охране труда, компания Bostik, Австралия

Наш опыт в области безопасности оборудования

Быстродействие, разнообразие, высокая надежность, – все они предъявляют предельно высокие требования к безопасности оборудования и средств автоматизации. После тщательной оценки рисков для оборудования компания Pilz разрабатывает концепции безопасности и способы ее внедрения с целью минимизации риска для персонала, учитывая при этом производительность и потребность в техобслуживании:

  • Мы даем рабочим возможность безопасно устранять поломки и помехи в работе высокоскоростных фасовочных машин с помощью рациональных схем безопасности, в основу которых положена оценка риска для оборудования.
  • Для выпуска фирменных эмблем и информации для потребителей необходима высокоскоростная печать. Мы разрабатываем специальные процедуры, уменьшающие опасность эксплуатации и техобслуживания такого оборудования.
  • Для обеспечения безопасности нового и уже используемого оборудования применяется структурированная методика, основанная на международных стандартах, таких как ANSI/PMMI B155.1 и EN 415

Наши услуги
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru