Россия | русский

Решения для аэропортов

Безопасность для миллионов путешественников

Решения для аэропортов

Ежедневно аэропорты перевозят миллионы пассажиров и огромное количество багажа. Необходимо, чтобы эти отлаженные процедуры работали без сбоев. Для этого требуется идеальная координация и абсолютная безопасность.

 

Компания Pilz предлагает экономичные и проверенные на практике концепции безопасности, которые можно использовать во многих зонах аэропорта:

  • Безопасные системы обработки багажа внутри терминала, а также в зоне получения багажа
  • Контроль безопасности движущихся дорожек для пассажиров
  • Контроль безопасности ангарных дверей
  • Контроль безопасности и противопожарные системы для баков с керосином и другим топливом

Выбирайте проверенные, слаженные решения для контроля безопасности процедур в аэропортах:

Кроме того предлагаем вам полный спектр услуг:

Желаете получить дополнительные сведения о решениях по автоматизации систем безопасности в стальной и алюминиевой промышленности? Обращайтесь- Мы окажем поддержку на всех стадиях: от проектирования до внедрения!
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru