Россия | русский

Умные изделия

Умные изделия обеспечивают интеллектуальные технологические процессы и способствуют автоматизации будущего. Это характеризуется наличием автономных систем и оборудования, которое объединено в сеть. В результате появляются новые вызовы в области безопасности оборудования и ИТ-безопасности. Вне всякого сомнения, мы должны ответить на эти вызовы. Руководствуясь нашим видением «Духа безопасности» мы уже предлагаем безопасные решения для автоматизации будущего — наши умные изделия.

Система автоматизации PSS 4000 для Industrie 4.0

Система автоматизации PSS 4000

Автоматизация будущего требует решений, которые бы гарантировали высокую доступность универсальных концепций оборудования и легкость управления. Все эти свойства соединены в системе автоматизации PSS 4000. Традиционная автоматизация использует единую центральную систему управления для контроля за оборудованием и обрабатывает все сигналы. С системой автоматизации PSS 4000 вы можете связать несколько контроллеров по принципу «ведущий-ведущий» и при этом каждый из них будет работать автономно. Поскольку процесс программирования больше не зависит от аппаратного обеспечения, вы можете решить позднее, использовать ли вам несколько контроллеров или один. Это экономит время при программировании и позволяет избегать ошибок. Это оптимальное решение для модульного и универсального оборудования, соответствующее концепции Industrie 4.0.

Подробнее о системе автоматизации PSS 4000

Кнопка аварийного останова, разработанная специально для «умного» завода

Благодаря PITestop active, компания Pilz теперь может предложить новую линейку кнопок аварийного останова, которые можно привести в действие при помощи электричества. Индикатором включения и выключения кнопок аварийного останова служит подсветка. Это делает PITestop active правильным решением для мобильных панелей, а также для оборудования с подвижными секциями. Это также означает, что можно создавать более универсальное оборудование.

PITestop active упрощает процесс использования и идентификации неактивных частей оборудования и блоков управления. Это особенно важно в тех случаях, когда оборудование расположено близко друг к другу и его рабочий диапазон можно определить более точно. Неактивные части оборудования, например в случае взаимосвязанного оборудования, можно просто полностью выключить и, соответственно, уменьшить потребление энергии на вашем предприятии.

Вся информация о кнопке аварийного останова PITestop active

Кнопка аварийного останова PITestop active

Модульная диагностика защитных устройств позволяет выбрать самостоятельный подход

Новое диагностическое решение «Устройство диагностики безопасности» позволяет легко и дистанционно извлекать комплексные диагностические данные, например при дистанционном обслуживании. В результате сокращается объем работ по обслуживанию, что значительно повышает производительность. Пакет «Устройство диагностики безопасности» можно легко расширить, поддерживая таким образом модульную структуру оборудования.

При использовании в сочетании с системами управления Pilz, которые уже поддерживают модульную структуру оборудования, универсальные концепции безопасности можно реализовывать с помощью любых решений, что соответствует духу «умного» завода в соответствии с Industrie 4.0.

Более подробная информация о сенсорной технологии диагностики «Устройство диагностики безопасности».

Решение для диагностики — устройство диагностики безопасности

Новинка: Не оставьте ни единой лазейки в системе безопасности

SecurityBridge защищает ваши системы управления

Когда люди, оборудование и промышленные процессы объединены интеллектуальной сетью они становятся более уязвимыми перед угрозами. Но как защитить ваши контроллеры безопасности от постороннего вмешательства?
Функция SecurityBridge является оптимальным решением!

Она защищает конфигурируемые компактные контроллеры PNOZmulti 2 и систему автоматизации PSS 4000 от несанкционированного доступа. Таким образом, вы не оставляете ни единого шанса шпионам, но при этом гарантируете безопасность персонала и безотказную работу вашего оборудования!

Подробнее о безопасности

Подробнее о функции SecurityBridge

Узнайте больше о Industrie 4.0 от Pilz:

Основные местонахождения

ООО "Пильц Рус"
ул. Угрешская, д. 2, стр. 11, офис 101
115088 Москва
Россия

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru