Industrie 4.0 в компании Pilz

С самого начала мы играли активную роль в Industrie 4.0

Являясь одним из участников проекта демонстрационно-экспериментальной платформы SmartFactory KL, фирма Pilz активно участвует в разработке унифицированных стандартов для Индустрии 4.0. Платформа предназначена для испытания систем инновационного предприятия, на котором претворяется в жизнь концепция Industrie 4.0.

Фирма Pilz совместно с другими партнерами по SmartFactoryKL ведет работу над производственной линией, на примере которой демонстрируется практическое применение основополагающих аспектов Industrie 4.0. Складской модуль компании Pilz применяется в качестве интеллектуального, автоматизированного хранилища для приема деталей. Используются все системы управления, различные датчики, приводная аппаратура, компоненты сетевой инфраструктуры, а также операционные и визуализационные системы от компании Pilz.

Использование Industrie 4.0 для процесса производства в компании Pilz

Интеллектуальное производство от Pilz

Industrie 4.0 для нас более не просто инициатива, а реальное средство, используемое в производственном процессе. Мы используем интеллектуальный конвейер для рабочей заготовки, разработанный нашей компанией. Это ускоряет и упрощает процесс сборки плат и пайки. Приемники деталей автоматически находят путь от места пайки до места сборки благодаря встроенному чипу RFID.

Профилактическое обслуживание в Pilz

Технические характеристики оборудования будут аккумулироваться и обрабатываться для управления производством. Оценка этих данных даст важную информацию об изменении состояния оборудования и уровнях износа. Затем в целях профилактики может быть проведено техническое обслуживание.

«Предупредительное техническое обслуживание» позволяет избежать неисправностей и простоев. Также появится возможность сохранения последних версий рабочих документов в облаке Pilz. Затем все данные и документы будут постоянно доступны в режиме реального времени. Все мобильные оконечные устройства, используемые в производственном процессе, можно будет контролировать из любого места.

Профилактическое обслуживание в Pilz

Информационные технологии в интегрированном производстве

Техническая и информационная безопасность Industrie 4.0

Сетевое производство предъявляет повышенные требования к безопасности ИТ. Именно поэтому Pilz инвестирует в создание комплексной инфраструктуры информационной безопасности для мониторинга всего потока данных. Эти меры включают использование отдельного компьютерного центра, соответствующего современным стандартам. Аномалии можно определить на ранней стадии путем постоянного анализа протокола и всех других данных.

Кроме того, были установлены различные средства сетевой защиты для отдельных производственных участков, позволяющие определить необходимый уровень информационной безопасности для каждой отдельной зоны. Таким образом, простой и риски безопасности предотвращаются, а новейшие технологии находятся в безопасности.

В настоящее время мы активно участвуем в следующих комитетах и инициативах:

Аналитический центр Pilz Think Tank 4.0

Сотрудничество между отделом информационных технологий и технологическим отделом имеет решающее значение для Industrie 4.0, и является еще одним главным приоритетом компании Pilz. Специально созданный аналитический центр Pilz Think Tank 4.0 объединяет сотрудников производственно-технического отдела и отдела информационных технологий, предоставляя им все необходимые ресурсы для планирования и осуществления совместных проектов для концепции Industrie 4.0.

 

Аналитический центр Pilz

Узнайте больше о Industrie 4.0 от Pilz:

Центральный офис

ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru