Производство будущего – модульное и расширяемое

Все широко обсуждают Industrie 4.0

Все говорят о сетевом объединении виртуальных объектов с реальным миром. Но что это означает для промышленности?

Мы говорим об Industry 4.0, когда:

  • вы можете изменять конфигурацию оборудования на основании запроса от заказчика
  • оборудование имеет данные о следующем этапе производства по каждому изготавливаемому изделию
  • люди, оборудование и производственные процессы объединены интеллектуальной сетью.

Цель? Производственный процесс, который будет экономить ресурсы и энергию. Вы преследуете такую же цель? Тогда вы нашли правильного партнера в нашем лице. Благодаря нашему опыту и нашим умным изделиям вы можете построить свое умное производство.

Industrie 4.0

Брошюра по Industrie 4.0 – краткий обзор всех наиболее важных аспектов

Мы обобщили основные аспекты современных технологий автоматизации в среде Industrie 4.0.

Здесь будут даны ответы на следующие вопросы:

  • Что означает Industrie 4.0 конкретно для вашей компании.
  • Каким областям вам в результате необходимо будет уделить внимание.
  • Что необходимо учитывать для функциональной безопасности и защиты.
  • Как вы реализуете наши интеллектуальные и гибкие решения по автоматизации.

Ваши преимущества от Industrie 4.0

  • Гибкость: Быстрая реакция на требования заказчика благодаря применению автономных модулей оборудования
  • Низкая цена за единицу продукции: Индивидуальное производство по цене массового
  • Высокая степень готовности: Производство на полную мощность
  • Экономические аспекты: повышенная производительность при низких объемах благодаря точечному планированию процесса
  • Повышенная прозрачность: запрос информации в реальном времени
  • Ресурсосбережение: производство разнообразного ассортимента изделий с использованием неизменного количества единиц оборудования

История и предпосылки создания Industrie 4.0

Термин Industrie 4.0 обозначает четвертую промышленную революцию, характеризующуюся переходом на цифровую промышленность. Однако для нас это не столько революция, сколько эволюция, поскольку процесс перехода промышленности на цифровые технологии идет непрерывно. Процесс изменения, в котором должны принять участие все заинтересованные стороны.

Термин Industrie 4.0 впервые прозвучал на Ганноверской ярмарке в 2011 г. С тех пор многие ассоциации, платформы и институты работают для реализации концепции Industrie 4.0. Мы сразу включились в этот процесс, используя свой многолетний опыт в сфере автоматизации для поддержки проектов.

Industrie 4.0 в компании Pilz

Индивидуальное, но при этом быстрое решение благодаря Industrie 4.0

Industrie 4.0

Целью Industrie 4.0 является создание производственного процесса, который будет экономить ресурсы и энергию. Это идет вразрез с желанием заказчика получать индивидуальные изделия и решения. Поэтому нужно организовать индивидуальное производство, которое также будет экономичным. Лучше всего, чтобы цена была такая же, как и у массового производства. Решение: модульное, гибкое машинное оборудование, которое можно быстро адаптировать к изменяющимся требованиям. Как? Связав оборудование с интеллектуальными ИТ-системами. В результате машины и оборудование становятся автономными и самонастраиваемыми.

Мы предлагаем умные изделия, которые гарантируют безопасность, даже на модульном оборудовании.

Умные изделия

Узнайте больше об Industrie 4.0 в компании Pilz:

Центральный офис

ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru