Россия | русский

Сервоусилители PMCprotego D и PMCtendo DD

Сервоусилители – преобразователи, которые позволяют контролировать любые параметры

Сервоусилители PMCprotego D и PMCtendo DD

Используйте современные сервоусилители от Pilz как контроллеры приводов, управляющих работой двигателей самой разной конструкции. Сервоусилители могут использоваться для управления всеми типами электродвигателей, от серводвигателей до асинхронных и линейных. Кроме того, они используются для управления прямыми приводами, серволинейными исполнительными механизмами и специализированными электродвигателями.

Новинка: Сервоусилитель PMCprotego D теперь с HIPERFACE DSL®

Сервоусилитель PMCprotego D теперь доступен с поддержкой исключительно цифрового протокола HIPERFACE DSL®. В нем используется один кабель, соединяющий частотный регулятор с тормозной системой двигателя. Таким образом реализуется принцип одного кабеля в приводе. Это не просто снижает расходы, но и экономит место, уменьшая объем монтажных работ. Представляя собой открытый интерфейс, протокол HIPERFACE DSL® обладает всеми преимуществами цифрового интерфейса, работающего в режиме реального времени.

Сервоусилитель PMCprotego D

Новинка: Накопитель энергии PMCenergy SD – эффективное использование энергии торможения

Новые накопители энергии PMCenergy SD в сочетании с сервоусилителями PMCprotego D и PMCtendo DD5 сохраняют энергию! Энергия торможения собирается и аккумулируется - без обратной связи от электросети, поскольку накопитель энергии напрямую не контактирует с источником питания на стороне входа.

Вот так накопитель энергии экономит вам энергию

Накопитель энергии PMCenergy SD самостоятельно рассчитывает уровень рабочего напряжения в промежуточном контуре. PMCenergy SD аккумулирует всю энергию, превышающую напряжение в промежуточном контуре. Если напряжения падает, PMCenergy SD отдает аккумулированную энергию. Именно так экономится энергия.

Промежуточные контуры сервоусилителей легко подключаются друг к другу, поэтому для осевой группы нужен только один накопитель энергии. На выходе получается весьма экономичное решение, особенно для крупных машин и установок. Для накопителя энергии PMCenergy SD доступны дополнительные модули, которые повышают его емкость, в зависимости от требований.

Краткий обзор преимуществ:

  • Экономьте энергию за счет накопления энергии торможения в системе, в состав которой входят PMCprotego D или PMCtendo DD5
  • Низкий уровень выделения тепла обеспечивает длительный срок службы устройств
  • Компактные охладители сокращают затраты и экономят место
  • Сервоусилители с низким уровнем рассеивания энергии
  • Обратная связь по электросети не нужна: накопитель энергии аккумулирует энергию торможения, не возвращая ее в электросеть. Даже обратная связь по электросети от сервоусилителя сводится к минимуму.
  • Экономичное решение: промежуточные контуры сервоусилителей легко подключаются друг к другу, поэтому для осевой группы требуется только один накопитель энергии
  • Открытое, гибкое решение: накопители энергии могут использоваться с различными сервоусилителями, PMCprotego D и PMCtendo DD5

Откройте для себя новый способ использования энергии торможения и оцените преимущества более экономичных приводов!

Накопитель энергии PMCenergy SD

Очевидные преимущества сервоусилителей

  • Все широко представленные на рынке системы торможения можно подключать напрямую для использования с двигателями самых разных конструкций.
  • Благодаря современной сервотехнологии можно гибко реагировать на изменения формата, увеличивая количество циклов
  • Повышение эксплуатационной готовности используемого машинного оборудования, благодаря расширенным функциям безопасности (исключение простоев оборудования)
  • Максимальная безопасность вплоть до уровня PL e по EN/ISO 13849-1 в сочетании с платой безопасности, вне зависимости от системы торможения (PMCprotego D)
  • Промежуточный контур, подключенный к интеллектуальному балластному контуру обеспечивает оптимальный энергетический баланс, позволяя обходиться без внешних балластных контуров
  • Индивидуальные консультации и предоставление различных услуг: от компоновки и настройки привода до ввода в эксплуатацию
Очевидные преимущества сервоусилителей

Характеристики сервоусилителей

Характеристики сервоусилителей
  • Открытая архитектура программно-аппаратного и программного обеспечения
  • Четко структурированное программное обеспечение и понятная проектная документация позволяют легко и быстро изучить принципы надлежащего использования
  • Универсальный диапазон напряжения от 230 до 480 В (+/- 10 %)
  • Сервоусилители оснащены целым рядом различных интерфейсов
  • Различные типы приводов и варианты запроса состояния упрощают интеграцию с действующим машинным оборудованием
  • Точное позиционирование и динамический контроль по круговым или синус-косинусным датчикам положения высокого разрешения
  • Быстрый ввод в эксплуатацию и диагностика с использованием сервоусилителей

Сервоусилители для любых условий применения

Используйте сервоусилители для подачи на двигатель электропитания, необходимого, чтобы привести его в движение. При этом сервопривод способен выполнять не только эту функцию, но и многие другие:

  • Позиционирование (осуществляется через шину или по входам)
  • Обработка различных наборов позиций
  • Контроль скорости
  • Контроль крутящего момента
  • Функция электрической передачи

Имеющиеся открытые интерфейсы обеспечивают обмен данными со множеством разных контроллеров. Кроме того, функции сервоусилителя гарантируют его совместимость практически с любым двигателем и любой системой торможения, обеспечивая отличную управляемость.

  • Станки
  • Упаковочные машины
  • Типографское оборудование
  • Производство бумаги
  • Разливочные линии
  • Манипуляторы/робототехническое оборудование
  • Станки
  • Манипулятор
  • Испытательные стенды
  • Полупроводниковая промышленность
  • Специальные сферы применения сервоусилителей (например, обвязывающие машины или сварочные головки)
Сервоусилители для любых условий применения

Отрасли промышленности

Ассортимент нашей продукции: Сервоусилители
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru