Россия | русский

Сервоусилители PMCprotego D и PMCtendo DD

Сервоусилители – преобразователи, которые позволяют контролировать любые параметры

Сервоусилители PMCprotego D и PMCtendo DD

Используйте современные сервоусилители от Pilz для управления приводом с целью применения широчайшего спектра типов электродвигателей. Пригодны для управления всеми типами электродвигателей, от сервоэлектродвигателей до асинхронных и линейных электродвигателей. Кроме того, они используются для управления прямыми приводами, серволинейными исполнительными механизмами и специализированными электродвигателями.

Очевидные преимущества сервоусилителей

  • Все системы обратной связи, широко представленные на рынке, можно подключать напрямую для использования самого широкого ряда технологий двигателей
  • Благодаря современной сервотехнологии можно гибко реагировать на изменения формата и добиваться получения большего количества циклов
  • Повышение эксплуатационной готовности используемого машинного оборудования, благодаря расширенным функциям безопасности (исключение простоев оборудования)
  • Максимальная безопасность вплоть до уровня безопасности PL e по EN/ISO 13849-1 в сочетании с платой безопасности, вне зависимости от обратной связи (PMCprotego D)
  • Подключение через промежуточный контур с интеллектуальным балластным контуром обеспечивает оптимальный энергетический баланс. Нет необходимости во внешних балластных контурах
  • Индивидуальные консультации и предоставление различных услуг: от выполнения конфигурации привода до ввода в эксплуатацию
Очевидные преимущества сервоусилителей

Характеристики сервоусилителей

Характеристики сервоусилителей
  • Открытая архитектура программно-аппаратного и программного обеспечения
  • Принципы надлежащего использования можно изучить легко и быстро – понятная проектная документация, благодаря наличию удобного для пользователя четко структурированного программного обеспечения
  • Универсальный диапазон напряжения от 230 В до 480 В (+/- 10 %)
  • Сервоусилители обладают широким диапазоном интерфейсов
  • Широкий ряд типов приводов и вариантов запроса состояния упрощает внедрение в существующую организацию машинного оборудования
  • Точное определение позиций и высокодинамичный контроль по круговым датчикам положения или синус-косинусным энкодерам с высокой разрешающей способностью
  • Быстрый ввод в эксплуатацию и диагностика посредством сервоусилителей

Сервоусилители для любых условий применения

Используйте сервоусилители для подачи на используемый электродвигатель электропитания, чтобы привести его в действие. При этом сервопривод способен выполнять не только эту функцию, но и многие другие:

  • Установка в позицию (работа от шины или по входам)
  • Обработка разнообразных настроек позиции
  • Контроль скорости
  • Контроль крутящего момента
  • Функция электрической передачи

Имеющиеся интерфейсы создают открытость для обеспечения обмена данными со множеством разнообразных контроллеров. Кроме того, функции сервоусилителя означают то, что он совместим почти с каждым типом электродвигателя и системой обратной связи, а потому он обеспечивает отличные свойства управления.

  • Станки
  • Упаковочное оборудование
  • Печатающее оборудование
  • Изготовление бумаги
  • Разливочные линии
  • Манипулирование/робототехническое оборудование
  • Станки
  • Манипулятор
  • Испытательные стенды
  • Полупроводниковая промышленность
  • Специальные виды применения для сервоусилителей (например, обвязывающие машины или сварочные головки)
Сервоусилители для любых условий применения

Отрасли промышленности

Наше портфолио: Сервоусилители

Основные местонахождения

ООО "Пильц Рус"
ул. Угрешская, д. 2, стр. 11, офис 101
115088 Москва
Россия

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru