Россия | русский

Серводвигатели PMCtendo

Серводвигатели для обеспечения динамики и точных движений

Серводвигатели PMCtendo

Вне зависимости от того, нужны ли показатели оптимальной синхронизации или высокая динамика – у нас есть нужный двигатель для решения ваших задач в области контроля движения. Мы располагаем полным диапазоном типов серводвигателей. Воспользуйтесь преимуществами нашей инновационной технологии!

Мы также предлагаем широкий диапазон типов и принадлежностей для серводвигателей. От зубчатых передач и изготовленных по индивидуальному заказу типов кабелей и соединений вплоть до систем обратной связи, соответствующих поставленным задачам.

Непревзойденные преимущества с использованием серводвигателей PMCtendo

  • Мощный и прочный – подходит для самого широкого ряда условий применения
  • Различные типоразмеры и специальные варианты исполнения с внешними вентиляторами и водяным охлаждением
  • Оперативный ввод в эксплуатацию, благодаря автоматической настройке параметров

Характеристики серводвигателей PMCtendo

Характеристики серводвигателей PMCtendo
  • Небольшая общая длина и малая масса (и за счет этого чрезвычайно высокая удельная мощность)
  • Пригоден для установки в ограниченном пространстве и использовании с осями на оборудовании
  • Высокое качество технологических процессов, благодаря точной синхронизации электродвигателей (в результате низких моментов трогания).

Отрасли промышленности

наша линейка продукции: Серводвигатели PMCtendo
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru