Россия | русский

Контроль движения — Понимание того, что движет Вами

Системы управления, которые продвигают используемые системы и оборудование

Системы контроля движения

Вам требуется гибкое решение для имеющихся задач по автоматизации? Тогда системы контроля движения производства Pilz – это именно то, что нужно! При необходимости синхронизировать оборудование с несколькими осями, одной осью, или если требуются безопасные решения в виде приводов:У нас есть верное решение для контроля движения для конкретных условий применения.

С помощью наших решений можно создать полноценную пользовательскую программу согласно требованиям IEC 61131-3 в рамках одного проекта: от стандартного функционала ПЛК до управления движением и функций ЧПУ. Это позволяет пользователю выполнять самый широкий диапазон сложных задач быстро и просто.

Универсальность, быстрый ввод в эксплуатацию

Воспользуйтесь преимуществами небольших сроков ввода в эксплуатацию. Это стало возможным благодаря программно-совместимому ПЛК, который отвечает требованиям стандарта IEC 61131-3. Ведущее и ведомое устройство PMCprimo также поддерживают ряд коммуникационных интерфейсов, например, таких как Modbus TCP, CAN и Profibus DP-S. Воспользуйтесь универсальностью системы контроля движения в самых различных сферах применения!

 

Новинка: Системы контроля движения PMCprimo с протоколом EtherCAT Master и версией ПЛК 3.5

Система контроля движения PMCprimo MC (автономная система) и карта контроля движения PMCprimo C (на базе привода) повышают эффективность и, соответственно, производительность и качество процесса.

Вот ваши преимущества от перехода на версию 3.5.

Перейдя на версию ПЛК 3.5 вам становятся доступны все преимущества объектно-ориентированного программирования. Благодаря интегрированному заданию в реальном времени (время обработки: 1 мс), вы можете выполнять высокоэффективные задачи, такие как интерполяции траектории. Интуитивная структура интерфейса предлагает большой выбор опций в режиме онлайн, упрощая процесс пусконаладки.

Теперь с поддержкой протокола Ethernet в режиме реального времени

Теперь PMCprimo поддерживает протокол Ethernet EtherCAT Master в реальном времени. PMCprimo также поддерживает классические интерфейсы связи Master/Slave, такие как интерфейсы ввода/вывода.

Системы контроля движения PMCprimo

Высокая производительность и гибкость с использованием PMCprimo

  • Расширение возможно в любой момент времени за счет модульного исполнения в сочетании с сервоусилителями PMCprotego D
  • Открыто для интеграции в существующую архитектуру машинного оборудования, благодаря широкому диапазону различных интерфейсов обмена данными
  • Быстрый ввод в эксплуатацию и простота в обслуживании благодаря универсальному программированию в соответствии с IEC 61131-3
  • Чрезвычайное разнообразие (от простых до самых сложных условий применения)
  • Улучшенное качество изделий и высокий счёт рабочих циклов благодаря более высокой производительности
  • Большое дисковое пространство для более сложных приложений.
  • Компактное решение, так как PMCprimo включает в себя ПЛК и различные функции для управления движением.
Высокая производительность и гибкость с использованием PMCprimo

Отрасли промышленности

наша линейка продукции: Системы контроля движения

Контакты
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru