Россия | русский

ПЛК контроллеры PLC

Правильное решение для любых требований

Фотография PSS 4000

Благодаря ПЛК контроллерам мы предлагаем системы управления, которые могут контролировать как функции автоматизации, так и функции безоппасности в рамках одного проекта. Наши системы управления ПЛК являются модульными, что означает, что их можно объединять для решения ваших задач. Для этого доступны различные головные модули (с основным процессором) и различные модули ввода/вывода для функций безопасности и автоматизации. Поэтому можно просто адаптировать систему конкретно под ваши задачи. Вы можете добавлять или менять модули так, как хотите.

ПЛК контроллеры PSSuniversal являются частью системы автоматизации PSS 4000 и могут применяться как для простых, так и более сложных проектов по автоматизации.

Модули ввода-вывода

Для ваших проектов по автоматизации предлагается широкий диапазон модулей ввода-вывода для обработки сигналов, относящихся к безопасности, обычных сигналов, цифровых и аналоговых сигналов. Когда впоследствии в систему будут вноситься изменения, можно будет просто добавить новые модули или заменить существующие. Это обеспечивает широкую гибкость.

ПЛК контроллеры со степенью защиты IP67

Первый компактный ПЛК контроллер PSS67 со степенью защиты IP67 для промышленной автоматизации без шкафа управления. Новые модули PSS67 могут быть полностью интегрированы в систему автоматизации PSS 4000 и могут использоваться для функций безопасности.

Модульные, с возможностью адаптации к любой области применения — Ваши преимущества

  • Обработка функций безопасности и автоматизации
  • Может применяться как автономный контроллер или в системной структуре
  • Интуитивное программирование сложных функций
  • Высокий уровень универсальности благодаря модульной структуре системы
  • Широкий выбор модулей для удовлетворения ваших индивидуальных требований
Модульные, с возможностью адаптации к любой области применения

Технические характеристики

Технические характеристики ПЛК контроллеров и систем ввода/вывода
  • Сеть реального времени Ethernet SafetyNET р для налаживания безопасной связи
  • Контроллеры для железных дорог, лифтов/эскалаторов и противопожарной защиты
  • Теплостойкие контроллеры
  • Визуализация на базе Интернет-технологий с применением ПО PASvisu

Промышленное применение — во всех странах мира

Ассортимент наших контроллеров ПЛК:

Основные местонахождения

ООО "Пильц Рус"
ул. Угрешская, д. 2, стр. 11, офис 101
115088 Москва
Россия

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru