Россия | русский

Децентрализованные периферийные устройства

Модули децентрализации PSS67, PDP67 и PDP20

Децентрализованные периферийные устройства

Модули от Pilz позволяют достичь высокой степени децентрализации. Устройства, характеризующиеся классом защиты IP20 (PDP20) и IP67 (PSS67, PDP67) доступны для децентрализованных областей применения непосредственно на объекте.

Класс защиты IP67 означает, что модули являются грязе- и водостойкими. Модули ввода доступны с SafetyNET p для интеграции в систему автоматизации PSS 4000 и модули ввода для подключения к PNOZmulti. Модули сопряжения PDP20 позволяют компании Pilz предоставлять возможность сопряжения для коротких путей сигналов на объекте децентрализованно.

Индивидуальная адаптация под вашу область применения – преимущества периферийных устройств

  • Меньше работ по проектированию и планированию за счет простоты установки
  • Простая реализации оборудования модульной концепции
  • Экономия пространства в шкафу управления
  • Встраивается в грязеотталкивающие и водоотталкивающие кожухи
  • Можно применять в сферах с высокими требованиями к гигиене
Индивидуальная адаптация под вашу область применения

Простая децентрализация – характеристики периферийных устройств

Простая децентрализация
  • Один общий кабель для связи и питания (автоматическое конфигурирование посредством коннектора M12)
  • Упрощенная диагностика за счет прямого соединения между модулями
  • На модули установлены индивидуальные датчики для диагностики
  • Возможность подключения к различным устройствам оценки
  • Широкий спектр возможных архитектур автоматизации
  • Класс защиты IP20 = защита от проникновения твердых инородных тел диаметром более 12,5 мм, защита от воздействия воды отсутствует
  • Класс защиты IP67 = защита от пыли, защита от временного погружения

Отрасли промышленности

Наше портфолио: Децентрализованные периферийные устройства

Основные местонахождения

ООО "Пильц Рус"
ул. Угрешская, д. 2, стр. 11, офис 101
115088 Москва
Россия

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru