Россия | русский

PLC контроллеры и системы ввода/вывода

Решения для задач автоматизации и безопасности

Наряду с проверенной технологией PSSuniversal с модулями управления, головными модулями ввода/вывода и соответствующими модулями ввода/вывода, система удаленного ввода/вывода PSSuniversal 2 продолжает историю успеха. Улучшения в области механики, эксплуатации и диагностики показали путь к новому универсальному поколению.

PLC контроллеры и системы ввода/вывода

PSSuniversal — Проверенная технология, которая используется во всем мире

Контроллеры в системе автоматизации PSS 4000

Например, PLC контроллер PSSuniversal PLC можно использоваться в качестве автономного контроллера или как часть сети. При комбинировании с модулями ввода/вывода выполняются необходимые функции.

Модули связи для децентрализованных систем ввода/вывода

Децентрализованная система ввода/вывода PSSuniversal является решением для расширения периферийного оборудования. Она связана с контроллером более высокого уровня в качестве удаленной системы ввода/вывода.

Модули ввода/вывода для контроллеров и модулей связи

Используя наши модули ввода/вывода, вы можете адаптировать свои контроллеры и системы ввода/вывода под индивидуальные требования. Примечание: Мы постепенно снимаем с производства системы управления PSScompact и PSSmodular. При этом мы предлагаем гибкую и мощную альтернативу: контроллер PSSuniversal системы автоматизации PSS 4000. Мы будем рады помочь вам с переходом на новую систему!

 

PSSuniversal 2 – Следующее поколение.

Модули связи PSSuniversal 2

Система удаленного ввода/вывода PSSuniversal 2 представляет собой открытое решение для расширения вашего периферийного оборудования. Она интегрируется в существующую архитектуру системы с помощью стандартных протоколов промышленной связи.

Электронные модули PSSuniversal 2

Наши электронные модули адаптируются к существующей системе — простые, универсальные и модульные.

PSSuniversal 2 – Следующее поколение.

Модульные, с возможностью адаптации к любой области применения — Ваши преимущества

  • Обработка функций безопасности и автоматизации
  • Модульная структура системы для обеспечения максимальной гибкости
  • Готово к использованию в ряде областей применения
  • Широкий выбор модулей для удовлетворения ваших специальных требований
  • Соответствие международным стандартам безопасности оборудования
  • Простота использования за счет интуитивно-понятного программного обеспечения
Модульные, с возможностью адаптации к любой области применения

Технические характеристики

Технические характеристики PLC контроллеров и систем ввода/вывода
  • Быстрый монтаж, быстрая замена модуля (даже во время эксплуатации)
  • Цифровая и аналоговая обработка
  • Работающая в реальном времени сеть Ethernet SafetyNET p
  • Открытая система
  • Широко используемые промышленные протоколы связи
  • Теплостойкие модули

Структура модульной системы — подходит для любых требований

Модульная структура и широкий выбор модулей ввода/вывода позволяют адаптировать наши системы управления к любым требованиям. Децентрализованные системы ввода/вывода PSSuniversal обеспечивают удаленный ввод/вывод для оборудования, установленного на объекте. Следующее поколение системы удаленного ввода/вывода PSSuniversal 2 представляет собой открытое решение для расширения вашего периферийного оборудования.

Система автоматизации PSS 4000 включает в себя программируемые и конфигурируемые контроллеры для безопасности и автоматизации. Доступны также специальные решения, например, для железнодорожного транспорта или для применения в расширенном диапазоне температур. Все устройства соответствуют международным стандартам и, таким образом, могут без проблем использоваться для различных целей в различных областях промышленности.

Структура модульной системы — подходит для любых требований

Промышленное применение — во всех странах мира

Наше портфолио: PLC контроллеры и системы ввода/вывода

Основные местонахождения

ООО "Пильц Рус"
ул. Угрешская, д. 2, стр. 11, офис 101
115088 Москва
Россия

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

;