Россия | русский

Системы управления Pilz для обеспечения безопасности и автоматизации

Преимущества нашего опыта в технологиях управления

Контроллеры Pilz – для обеспечения безопасности и автоматизации

Решение для вашей задачи по автоматизации ― экономичное, надежное, безопасное и от одного поставщика. Контроллеры от Pilz позволяют вам легко и гибко реализовывать задачи любого масштаба для обеспечения безопасности и автоматизации: станки с диапазоном элементарных функций, станки с несколькими осями, взаимосвязанное оборудование и станки. Почему бы не использовать контроллеры от Pilz! Гарантия высокой степени готовности и производительности, а также максимальной безопасности для вашего производственного участка и оборудования.

Инновационные решения, обеспечивающие стабильную и безопасную работу

  • С возможностью программирования и настройки для обеспечения безопасности и автоматизации
  • Простые программные решения для интуитивного программирования в вашей сфере применения
  • Решения для децентрализованного применения непосредственно на объекте
  • Может применяться в качестве системы дистанционного ввода-вывода, как автономный контроллер или как часть системной структуры
  • Готовые к установке системы с полностью совместимыми решениями
  • Соответствует всем существующим стандартам
Инновационные решения, обеспечивающие стабильную и безопасную работу

Наши контроллеры готовы к использованию в любых отраслях промышленности

Наше портфолио: Контроллеры

Основные местонахождения

ООО "Пильц Рус"
ул. Угрешская, д. 2, стр. 11, офис 101
115088 Москва
Россия

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru