Россия | русский

Визуализация для системы автоматизации PSS 4000

Взгляд на систему автоматизации PSS 4000

Визуализация для системы автоматизации PSS 4000

ПО визуализацииPASvisu на основе Интернет-технологий гарантирует, что вы всегда будете иметь данные о работе системы автоматизации PSS 4000: как локально, так и с помощью удаленного доступа. Программное обеспечение PASvisu постоянно информирует о текущем состоянии вашего производственного оборудования! Теперь простои оборудования и длительный поиск и устранение неисправностей остались в прошлом.

Помимо системы диагностики, которую аппаратная часть системы автоматизации выполняет самостоятельно, программное обеспечение PASvisu также может отображать диагностику процесса, подготовленную в PAS4000. Программное обеспечение PASvisu выводит данные о диагностике на PMI, ПК и даже смартфон или планшет. Простой и интуитивно понятный способ для визуализации вашего производственного оборудования!

Дополнительный бонус:

Программное обеспечение PASvisu полностью совместимо с системой автоматизации PSS 4000 от компании Pilz. Управляющее программное обеспечениесистемы PAS4000 можно легко связать с ПО визуализации PASvisu. Такое сочетание обеспечивает идеальный симбиоз системы управления и визуализации на всех этапах жизненного цикла оборудования.

Полный обзор системы автоматизации PSS 4000

  • Визуализация всех технологических параметров в проекте автоматизации
  • Не зависящая от платформы система, которая не утратит актуальности со временем
  • Общая база данных для PAS4000 и PASvisu
  • Более короткое время выполнения проекта благодаря связи между PAS4000 и PASvisu
  • Сокращение сроков проектирования благодаря исключению ручных операций ввода и присвоения значений параметрам
Полный обзор системы автоматизации PSS 4000

Визуализация как часть системы автоматизации PSS 4000

Визуализация как часть системы автоматизации PSS 4000

Вы можете связать ПО визуализации PASvisu на базе Интернет-технологий непосредственно с проектом управления, созданного с помощью программного обеспечения PAS 4000 . Это автоматически дает вам полный доступ ко всем параметрам процесса, созданным в проекте, а также ко всей области имен системы автоматизации. После этого от системы управления PSSuniversal PLC вы можете получить такую информацию, как контрольная сумма проекта или версия микропрограммного обеспечения. Таким образом, вы можете получить выгоду от более короткого времени исполнения проекта и более быстрого проектирования.

PASvisu показывает блоки, которые рассчитаны в системе управления и сгруппированы вместе как предопределенные «плитки». Все программные блоки, используемые в проекте управления, автоматически доступны в PASvisu и могут быть использованы непосредственно для графической диагностики. Все соответствующие параметры уже связаны с этими аппаратными «плитками» от Pilz. Также могут быть показаны лист диагностики (сигналы тревоги и меры по устранению неисправности) и история. Кроме того, каждая «плитка» имеет светодиод состояния аппаратного обеспечения системы PSS 4000.

Промышленное применение

наша линейка продукци: ПО визуализации для PSS 4000
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru