Россия | русский

Аппаратное обеспечение для системы автоматизации PSS 4000

Решения для безопасности и автоматизации

Аппаратное обеспечение для системы автоматизации PSS 4000

Система автоматизации PSS 4000 предлагает различные решения для безопасности и автоматизации: Контроллеры, имеющие различные классы производительности, устройства ввода/вывода, многочисленные модули ввода/вывода, сетевые компоненты и энкодеры. Выберите подходящий контроллер и расширьте его для создания инновационной системы управления с модулями ввода/вывода и другими компонентами по вашему выбору. Протокол реального времени Ethernet SafetyNET p используется для организации сети и обмена данными.

Используйте компоненты системы PSSnet, чтобы создавать топологию сети для систем передачи информации на базе Ethernet, таких как SafetyNET р. Наши сетевые шлюзы можно использовать в качестве преобразователей протоколов для связи между нашими контроллерами и сторонними контроллерами. В результате система автоматизации PSS 4000 может быть интегрирована в существующие архитектуры CANopen или EtherCAT.

Энкодеры PSENenco используются вместе с контроллерами ПЛК PSSuniversal PLC для определения положения и скорости. В качестве энкодера они выдают значения различных абсолютных положений.

Новые модули ввода/вывода PSS67 со степенью защиты IP67 для монтажа за пределами шкафа управления!

Теперь доступны компактные модули PSS67 IO1 16FDI с поддержкой SafetyNET p и классом защиты IP67. Благодаря закрытому корпусу электроники модули IP67 хорошо устойчивы к пыли и брызгам воды. Их работа гарантирована даже при температурах от -30°C до +60°C. Модули могут быть смонтированы непосредственно на станке, для них не нужно много место, что позволяет существенно сократить работы по устройству проводных подключений по сравнению с модулями для шкафа управления. В результате модули ввода/вывода PSS67 представляю собой отличное решение для монтажа за пределами шкафа управления в жестких промышленных условиях.

Модуль ввода/вывода PSS67

Аппаратное обеспечение для системы автоматизации PSS 4000

  • Решения для безопасности и автоматизации
  • Универсальность — благодаря модульной схеме настройки системы
  • Безопасная связь по сети реального времени Ethernet SafetyNET р
  • Разнообразие классов производительности аппаратных средств для каждой сферы применения
  • Возможность интеграции в существующие архитектуры с помощью PSSnet
  • Определение положения и скорости с помощью PSENenco
Аппаратное обеспечение для системы автоматизации PSS 4000

Система управления для железнодорожной техники и сложных климатических условий

наша линейка продукции: Аппаратное обеспечение для системы автоматизации PSS 4000
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru