Россия | русский

Безопасность, встроенная в привод с помощью PMCprotego DS

Безопасность, встроенная в привод с помощью PMCprotego DS

При контроле движения, функции безопасности легко интегрируются в сервоусилитель благодаря карте PMCprotego S. Это позволяет создать интегрированное в привод решение для контроля движения. Функция «Безопасное выключение вращения электродвигателя» (STO) уже включена в базовую версию сервоусилителя PMCprotego D. Это обеспечивает создание универсального и масштабируемого решения по безопасности. Заказчик сам определяет уровень безопасности для своей задачи.

В отличие от сторонних решений, PMCprotego DS может — в дополнение к имеющимся сигналам энкодера — использовать внутренние системные переменные, такие как напряжения на зажимах, ЭДС или ток двигателя, для контроля движения. Благодаря меньшему количеству проводов, интегрированное решение также обеспечивает более короткое время реакции на возникающие ошибки.

Функцию «Безопасное ограничение скорости» (SLS) можно использовать например для настройки оборудования. Внутренний конвертер контролирует скорость и, в случае неисправности, реагирует гораздо более динамично, чем внешняя цепь контроля, которая отключает привод.

Преимущества PMCprotego DS

  • Высокая динамика и быстродействие
  • Сокращение времени настройки, а также быстрый ввод в эксплуатацию
  • Безопасность не зависит от энкодера
  • Простое в использовании программное средство
  • Простая замена устройств благодаря карте памяти SD (стандартная и безопасная конфигурация)
  • Встроенные средства диагностики PVIS
  • Меньше проводов
  • Использование внутренних системных параметров улучшило функциональность и удобство
  • Для обеспечения максимального уровня безопасности PL e достаточно стандартной системы с обратной связью

Особенности решения по контролю движения

Примеры использования PMCprotego DS

  • Обрабатывающие центры, проектирование
  • Контроль/наблюдение за технологическим процессом
  • Безоператорные транспортные системы, например в многоярусных стеллажных системах
  • Манипуляторы в упаковочной промышленности
  • Оснащение сцен
  • Паллетайзеры
Примеры использования PMCprotego DS
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru