Россия | русский

Контроль безопасности с помощью системы автоматизации PSS 4000

Контроль движения в рамках системы автоматизации PSS 4000

Система автоматизации PSS 4000

В системе автоматизации PSS 4000 функция контроля безопасности целиком встроена в пользовательское ПО. Возможно применение двух разных принципов измерения, следовательно, и разных функций.

Например, можно контролировать до 8 координатных осей на систему управления (PSSuniversal PLC или PSSuniversal multi), обеспечивая безопасность вплоть до уровня PL e с помощью компактного модуля и соответствующих программных блоков – и все это при помощи одного энкодера.

Возможен также контроль безопасности положения в системе автоматизации PSS 4000. Для этой цели предназначены модули счетчиков с программными блоками. Таким образом, в сочетании с двумя энкодерами (не связанными с безопасностью) можно контролировать безопасность положения ваших приводов.

Преимущества — Контроль движения с помощью одного энкодера

  • Контроль безопасности координатных осей в количестве до 8 на систему управления, вплоть до уровня PL d
  • Модули ввода/вывода можно комбинировать с системами управления PSSuniversal PLC и PSSuniversal multi
  • Сокращение времени отклика, повышение производительности
  • Минимизация ошибок и быстрая реализация проектов благодаря простой настройке функций скорости в программном обеспечении
  • Высокая скорость ввода в эксплуатацию, технического и сервисного обслуживания благодаря простой диагностике на основе заданных допусков и параметров с помощью указанного инструмента
  • Использование существующих энкодеров
  • Реализация функций безопасности в соответствии с EN 61800-5-2 (вплоть до уровня PL d только с одним энкодером Sin/Cos, вплоть до уровня PL е с защитным энкодером, вплоть до уровня PL е с комбинацией энкодера и пускателя, с дополнительным контролем передач)
Контроль движения с помощью одного энкодера

Преимущества — Контроль безопасности положения с помощью двух энкодеров

  • Безопасное определение скорости, положения и состояния останова с помощью стандартных энкодеров
  • Функция контроля безопасности передана пользовательскому программному обеспечению
  • Более высокий уровень универсальности за счет динамического контроля предельного значения в прикладной программе
  • Сертификация TÜV
  • Решение можно применять и расширять универсальным способом за счет стандартных интерфейсов
Контроль безопасности положения с помощью двух энкодеров

Особенности — Контроль движения с помощью одного энкодера

Контроль движения с помощью одного энкодера
  • SSR — Безопасный диапазон скорости/частоты вращения
  • SSM — Контроль скорости
  • SDI — Безопасное направление
  • SOS — Безопасный останов работ

Особенности — Контроль безопасности положения с помощью двух энкодеров

Контроль безопасности положения с помощью двух энкодеров
  • SLP — Безопасное ограничение положения
  • SP — Контроль безопасности положения

Использование в промышленности

Отрасли промышленности: Система автоматизации PSS 4000
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru