Россия | русский

Контроль движения

Правильное решение для контроля скорости в каждой области применения

Контроль движения

Согласно новой Директиве по машинному оборудованию после останова привода рабочее состояние подлежит безопасному контролю и наблюдению. Также должны быть гарантированы функции безопасности контроля движения в независимости от того, являются ли они внешними или встроены в привод. Термин «безопасный» подразумевает функциональную безопасность, как она трактуется в соответствующих стандартах безопасности машинного оборудования EN 61508 и EN ISO 13849-1.

Контроль движения можно реализовать через контроль скорости и использовать для защиты технического персонала. Таким образом, происходит безопасное обнаружение потенциально опасных движений, и могут быть своевременно приняты соответствующие меры.

Ваши преимущества благодаря контролю движения

  • Безопасность рабочих операций с открытым защитным ограждением
  • Сокращение сроков наладки благодаря улучшенному обзору на соответствующем участке
  • Повышение уровня безопасности труда за счет безопасного ограничения наладочных скоростей
  • Более быстрый доступ к оборудованию после останова
  • Защита оборудования от механических повреждений
Ваши преимущества благодаря контролю движения

Выберите подходящее решение для контроля движения

Выберите подходящее решение для контроля движения
  • Защитное реле PNOZ s30 является автономным устройством, которое является автономным решением для контроля частоты вращения
  • Конфигурируемые малые системы управления PNOZmulti представляют собой универсальное решение, создание которого стало возможным благодаря многочисленным коммуникационным интерфейсам и модулям расширения
  • Интегрированное в привод решение для контроля движения обеспечивает быстрый отклик и снижает объем работ при монтаже проводки
  • Система автоматизации PSS 4000 позволит создать свободно программируемую систему управления и облегчит поиск решений для удовлетворения индивидуальных требований

Широкие возможности

  • Повышение производительности благодаря безопасному диапазону скорости/частоты вращения в транспортировочных процессах для связанных блокировочных процессов, таких как буферные зоны конвейеров, и предотвращение повреждений в результате превышения скорости процесса.
  • Поддержание гигиены разливочных линий благодаря контролю направления в фасовочных и производственных процессах, при которых движение может осуществляться только вперед, например, фасовочные процессы в пищевой промышленности, где обратное движение может привести к загрязнению.
  • Повышение безопасности благодаря безопасному останову работ, например, предотвращение снижения или падения подвешенных грузов, движение с открытым защитным ограждением в рабочем режиме станков II, а также предотвращение проталкивания материала после останова машины.
  • Безопасная настройка благодаря контролю простоя в ходе открытия защитного ограждения и в ходе использования более мелкого оборудования, например, при нанесении этикеток, логотипов, нагрева, добавлении материалов.
  • Сочетание контроля безопасной скорости и безопасного простоя, например в деревообрабатывающих центрах. Ввиду разнообразия инструментов и обрабатываемых материалов необходимы различные скорости.
Широкие возможности

наша линейка продукции: Контроль движения
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru