Россия | русский

Обеспечение безопасности опасных зон при помощи электрочувствительного защитного оборудования

В каких случаях уместно обеспечивать безопасность опасных зон с помощью электрочувствительного защитного оборудования? Данное оборудование следует использовать в случае, когда ваша цель состоит не в том, чтобы перекрыть доступ к опасной зоне, но в том, чтобы предотвратить опасное движение. В этом случае безопасность защищенного поля обеспечивают оптические датчики. Узнайте больше о широком спектре возможных применений!

Контроль доступа к роботизированным ячейкам

Контроль доступа к роботизированным ячейкам

Вы хотите обезопасить доступ к вашей роботизированной ячейке без установки защитных ограждений? Защитные световые завесы незаменимы особенно в тех случаях, когда необходим доступ без ограждений. Они контролируют вход в опасную зону и отключают роботизированную ячейку при обнаружении в этой зоне человека. Для повторного пуска робота должно поступить подтверждение со стороны контроллера.

Многосторонняя защита роботов

Вместо использования защитных ограждений обеспечить безопасность роботизированных ячеек можно при помощи простой комбинации пары световых завес и зеркальных колонн. Зеркальные колонны отражают лучи световых завес таким образом, что одной пары световых завес достаточно для контроля всех трех сторон для доступа. Это позволяет не только обеспечить контроль доступа к опасной зоне, но также и рационально использовать пространство, уменьшить затраты и время на установку!

Роботизированные ячейки

Обеспечение безопасности прессов

Контроль доступа к прессам

Надежные световые завесы с быстрым откликом и высоким уровнем безопасности незаменимы для защиты прессов. Применение световых завес для защиты пальцев поможет предотвратить травмы сотрудников при работе с прессом. После того, как световые завесы обнаружат палец в своей зоне защиты, они выполняют безопасный останов пресса.

Многосторонняя защита прессовочных линий

На протяженной линии прессов происходит регулярная смена изделий. Например, изделия транспортируются по рельсам и подаются в пресс либо покидают его. В таком случае необходимо обеспечить безопасность зон входа и выхода. Сэкономьте свободное место, а также деньги и время на установку! Просто объедините пару световых завес с двумя зеркальными колоннами. Зеркальные колонны отражают инфракрасные лучи световой завесы. Для обеспечения контроля всех трех сторон требуется только одна пара световых завес!

Обеспечение безопасности прессовочных линий

Обеспечение безопасности рабочих станций в непосредственной близости

Обеспечение безопасности рабочих станций в непосредственной близости

Световые завесы могут пересекаться между собой, когда в непосредственной близости находится несколько рабочих станций. Вы хотите избежать такого пересечения? Вы можете использовать кодируемые световые завесы! Кодируемые световые завесы не мешают работе друг друга даже при установке на небольших расстояниях. Это особенно актуально, если передатчик первой пары световых завес испускает лучи в направлении приемника второй пары световых завес. В этом случае вы можете закодировать каждую пару световых завес по-разному, например, с помощью Кода А и Кода Б.

Обеспечение безопасности ленточных конвейеров для подачи/удаления материала с возможностью блокировки

Световые завесы с блокировкой обеспечивают безотказную работу, когда материал подается или убирается конвейерной лентой. Это особенно важно при транспортировке пакетов в логистических центрах или складских зонах. Благодаря L-блокировке, транспортировка материала происходит только в одном направлении (вперед). При T-блокировке, транспортировка материала может происходить в обоих направлениях (вперед и назад).

Пакеты распознаются датчиками блокировки и могут проходить через зону защиты. В это время горит сигнальная лампа временной блокировки защиты. Кроме того, скорость конвейерной ленты контролирует и оценивает контроллер.

Обеспечение безопасности ленточных конвейеров

Безопасность подачи и удаления материала с гашением

Обеспечение безопасности при помощи гашения

Каким образом можно заставить световую завесу не реагировать на предметы, пересекающие ее защищенное поле? Используйте световые завесы с фиксированным или плавающим гашением!

Фиксированное гашение требуется, когда объекты постоянно пересекают защищенное поле и прерывают лучи световой завесы. Плавающее гашение используется, когда объекты (например, кабели) постоянно пересекают защищенное поле световой завесы и при этом двигаются, перекрывая определенные лучи световой завесы. Оба типа гашения останавливают опасное движение, когда объект входит в зону защиты вне зоны гашения.

Контроль доступа с защитой проникновения с тыльной стороны

Вам необходим не только безопасный доступ к опасным зонам, но также и защита самих зон? Вам потребуется концепция безопасности с защитой доступа к тыльной стороне. Световые завесы с каскадным подключением станут идеальным решением в такой ситуации. При помощи кабеля для каскадного подключения можно соединить две пары световых завес между собой. Несколько световых завес с каскадным подключением образуют непрерывное защищенное поле и действуют как единая световая завеса. При таком применении подтверждение для предотвращения перезапуска опасного движения не допускается.

Обеспечение безопасности с защитой доступа с тыльной стороны

Обеспечение безопасности систем, ограниченных в пространстве

Обеспечение безопасности систем, ограниченных в пространстве

Использование узких световых завес особенно удобно при обеспечении безопасности производственных процессов, таких как выполнении гравировки или фрезеровки. В таких конструкциях учитывается каждый сантиметр. Световые завесы контролируют вход в опасную зону и почти не занимают пространства. Они выполняют безопасное отключение станка при нарушении зоны защиты.

Линейное каскадное подключение для систем, ограниченных в пространстве

У вашего оборудования имеются открытые, легко доступные зоны, как, например, у сборочных установок приборов поверхностного монтажа? У вас не хватает места для установки защитных датчиков? В этом случае вы можете обеспечить безопасность вашего оборудования при помощи узких световых завес! Обеспечить защиту длинных машин можно с помощью продольного каскадного подключения световых завес, используя соответствующие кабели. При пересечении защищенного поля срабатывает световая завеса и происходит безопасная остановка оборудования.

Обеспечение безопасности при помощи линейного каскадного подключения
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
Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru