Россия | русский

Диапазон безопасного ускорения (SAR)

Диапазон безопасного ускорения

Функция безопасности SAR (диапазон безопасного ускорения) по стандарту EN/IEC 61800-5-2 контролирует безопасное ускорение, чтобы оно постоянно было в диапазоне заданных предельных значений.

В стандарте EN/IEC 61800-5-2 также описываются «функции контроля движения», которые предназначены для снижения рисков при эксплуатации. Функция безопасного контроля может рассматриваться как дополнительная функция безопасности: Функция контроля основана на функции нормативного движения. При этом фиксируется превышение параметров, установленных для предельных значений, но функция реакции на ошибку не активируется.
Модули контроля движения для конфигурируемых защитных компактных контроллеров PNOZmulti 2 обеспечивают безопасный контроль функции SLA-M. Предельные значения легко задаются с помощью программного инструмента PNOZmulti Configurator.

Конфигурируемые защитные контроллеры PNOZmulti 2 контролируют функции безопасности SLA-M и SAR-M, а также функции безопасности SS1, SS2, SSR, SSM, SDI и SOS.

Контроль движения посредством PNOZmulti 2

Диапазон безопасного ускорения (SAR)