Россия | русский

Стандарт IEC/ISO 17305

Планируемый стандарт IEC ISO 17305 должен объединить стандарты EN ISO 13849 и IEC 62061. В нем будет определена функциональная безопасность оборудования, а также необходимые меры и шаги на пути к ее достижению.
 

Предположительно, стандарт IEC/ISO 17305 начнет действовать с 2016 года

Вступление в силу стандарта IEC ISO 17305 запланировано на 2016 год; предусмотрен переходный период продолжительностью 2 года. Этот так называемый объединяющий стандарт будет применяться глобально, в международном масштабе. Его цель – дальнейшая стандартизация и упрощение. Этому будет способствовать полная замена стандартов EN ISO 13849 и IEC 62061, которые сейчас действуют параллельно, единым стандартом IEC ISO 17305.
 

Какие стандарты будут заменены?

  • Стандарт EN ISO 13849: В настоящее время EN ISO 13849-1 является основным стандартом проектирования систем управления в области безопасности машинного оборудования. Он был опубликован в Официальном журнале ЕС как гармонизированный стандарт, приведенный в соответствие с Директивой по машинному оборудованию.
  • Стандарт IEC 62061: Стандарт EN / IEC 62061 описывает применение в машинном оборудовании электрических систем управления, связанных с безопасностью, и рассматривает весь жизненный цикл оборудования – от этапа разработки концепции до вывода оборудования из эксплуатации. В Официальном журнале ЕС стандарт IEC 62061также отнесен к гармонизированным стандартам.
     

Преимущества нового стандарта IEC/ISO 17305

Объединение двух стандартов в единый стандарт IEC ISO 17305 дает следующие преимущества изготовителям оборудования:

  • Упрощение благодаря сведению двух стандартов в один международный стандарт.
  • Отсутствие кардинальных изменений в производственных процедурах по сравнению с существующими стандартами. Изготовителям оборудования, ранее применявшим стандарты EN ISO 13849 и IEC 62061, вероятно не придется полностью менять свои производственные процедуры.
  • Более четкий и простой формат изложения.

Комитет, ответственный за разработку стандартов, в состав которого входят и специалисты из компании Pilz, стремится разработать глобальное и экономичное решение в области безопасности оборудования для изготовителей машинного оборудования.

Основные местонахождения

ООО "Пильц Рус"
ул. Угрешская, д. 2, стр. 11, офис 101
115088 Москва
Россия

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru