Россия | русский

Устройство блокирования защитных ограждений

Блокировочные устройства для блокирования ограждений (или устройства блокирования защитных ограждений), такие как механический предохранительный выключатель PSENme 1, предохранительный болт PSEN b5 и система калиток безопасности PSENsgate, устанавливаются на подвижные ограждения. Устройство блокирования защитных ограждений не позволяет оборудованию выполнять опасные функции при открытых калитках безопасности. Кроме того, благодаря предохранительному выключателю калитка безопасности останется закрытой, пока перемещения оборудования будут представлять опасность для оператора.

Защитное блокировочное устройство категории 3 с функцией блокирования защитных ограждений имеет две функции безопасности:

  • Блокировка подвижного ограждения при ненулевой скорости двигателя. 
  • Предотвращение неожиданного запуска при разблокированном или открытом ограждении (см. "Блокировочное устройство").

Каждая функция безопасности имеет собственные характеристические данные и должна оцениваться отдельно.