Россия | русский

100BaseT4

Стандарт Ethernet

  • Скорость передачи: 100 Мбит/с
  • Максимальная длина сегмента: 100 м
  • Среда: UTP кабель (витая пара), 4 пары, категория -3, -4, -5
  • Импеданс кабеля: 100 Ом
  • Подключение: 8-штыревой разъем RJ45
  • Топология: двухточечное соединение, звезда (через концентратор)

Определение 100BaseT4 разделяет топологию физического и логического уровня сети. При использовании четырех витых пар можно обеспечить скорость передачи данных до 100 Мбит/с при сохранении полосы частот 25 МГц для категории 3. В 100BaseT4 одновременно используются 3 витые пары для каждого направления передачи данных