Россия | русский

Аварийный останов

В соответствии с Директивой по машинному оборудованию, установки и машинное оборудование должны быть оснащены системами аварийного останова, которые могли бы предотвратить или уменьшить опасность в аварийной ситуации. В опасной ситуации устройства управления аварийным остановом активируют вручную, подавая сигнал, который останавливает потенциально опасное перемещение. Выдав команду аварийного останова, устройство управления самоблокируется. Оно должно оставаться в таком состоянии, пока не будет разблокировано вручную.

Кнопки аварийного останова PITestop могут использоваться в любой части света. Они соответствуют международным нормам и стандартам EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 и EN ISO 13850. Их можно использовать в приложениях вплоть до уровня полноты безопасности SIL CL 3 по EN/IEC 62061 и уровня безопасности PL e по EN ISO 13849-1; они также отвечают требованиям UL и СЕ. Эту кнопку, имеющую класс защиты IP65, разблокируют путем поворота влево или вправо. При нажатии на грибовидную кнопку черная полоса на ее оси исчезает из виду – это признак нажатого положения.