Модернизация - это усовершенствование машины в соответствии с новейшими технологиями. Например, станки, как правило, имеют более длительный срок эксплуатации, чем другие машины. После многолетней службы могут возникать нарушения системы безопасности, предохранительные меры устаревают или требуют настройки. В то время как механические компоненты находятся в отличном состоянии, технологии управления и привода могут устареть. В процессе модернизации станок усовершенствуется в соответствии с новейшими технологиями, что существенно повышает его производительность.
Модернизация
Модернизация - используйте старые машины дольше
При рациональном планировании и осуществлении модернизации старые машины можно оборудовать новейшими электротехническими технологиями, а также технологиями контроля и безопасности. При этом расходы значительно меньше, чем при покупке новой техники. Модернизация не только вернет безопасность вашему станку, но еще и улучшит его производительность и эффективность. Обновление окупается достаточно быстро, так как производство вновь превращается в бесперебойное и эффективное.
Модернизация для безопасной и экономичной эксплуатации
Всесторонний технический и системный анализ позволяет определить, какие элементы нуждаются в модернизации, и что принесут потенциальные технические изменения с точки зрения безопасной экономичной эксплуатации. Обновление машины обычно включает в себя новую оценку рисков и маркировку CE.
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru