Световой барьер безопасности представляет собой электрочувствительное защитное оборудование (ESPE) и относится к категории защитных средств. Он используется в промышленных условиях, чтобы гарантировать защиту сотрудников и оборудования. Это эффективное защитное устройство, работающее по принципу оптоэлектронного обнаружения. Это означает, что оно использует световые сигналы для контроля состояния поля обнаружения.
Защитные световые барьеры
Что представляют собой световые барьеры безопасности?
Каково назначение светового барьера безопасности?
Световые барьеры безопасности разработаны с учетом высоких стандартов безопасности и гарантируют защиту людей и оборудования. Например, они используются для защиты опасных зон посредством:
- Защита входа: Световой барьер безопасности можно использовать для защиты входа в определенные области или опасные зоны
- Защита доступа: Световой барьер безопасности можно использовать для защиты доступа к движущимся частям или механизмам и защиты людей от травм. В промышленных условиях световые барьеры безопасности часто используются для защиты зон, в которых находятся вращающиеся или движущиеся части машин, которые могут представлять опасность.
Безопасность рабочей среды повышается, а риск несчастных случаев сводится к минимуму за счет использования световых барьеров безопасности.
В чем разница между световыми барьерами безопасности и простыми световыми барьерами?
Световые барьеры, не связанные с безопасностью, в основном используются для обнаружения объектов или для реализации базовых функций в промышленных применениях. Они находят различное применение, например, при автоматизации производства или в упаковочной промышленности.
Напротив, световые барьеры безопасности предназначены для защиты людей и соответствуют определенным стандартам безопасности. Они используются в критически важных с точки зрения безопасности ситуациях для защиты людей, объектов или машинных процессов.
Каковы функции светового барьера безопасности?
Световой барьер безопасности выполняет множество функций, например, обеспечение безопасной рабочей среды
- Он особенно устойчив к воздействиям окружающей среды, таким как внешний свет, вибрация или загрязнение
- Короткое время реакции для обнаружения опасных ситуаций
- Интеграция с существующими системами безопасности
- Отсутствие мертвых зон — множество световых лучей отслеживают состояние вплоть до края корпуса
- Часто имеют возможность кодировки, чтобы световые завесы не мешали друг другу
Какие типы световых барьеров безопасности существуют? Каковы сценарии применения?
Однолучевые световые барьеры безопасности имеют только один световой луч и подходят для небольших зон. Многолучевые световые барьеры безопасности имеют несколько световых лучей (обычно от двух до четырех) и могут также охватывать большие зоны. Их еще называют световыми барьерами для защиты тела.
В многолучевых световых барьерах безопасности различают световые решетки безопасности и световые завесы безопасности: Разница заключается в разрешении поля луча. Оно наивысшее в световых завесах безопасности.
Однолучевые защитные световые барьеры
Мониторинг небольших областей, таких как точки доступа к определенным зонам, например, входы машин или зоны вокруг ворот
Многолучевые защитные световые барьеры
Мониторинг больших площадей, таких как конвейеры или большие машины. Используются для защиты тела.
Световые завесы безопасности
Мониторинг больших площадей, например, защита зон вокруг роботизированных ячеек или опасных машин. Используются для защиты кистей рук.
Световые завесы безопасности
Бесконтактная защита опасных зон вокруг прессов, ножниц или движущихся частей машин. Используются для защиты пальцев.
В каких зонах используются световые барьеры безопасности?
Световые барьеры безопасности используются в различных сферах, особенно там, где требуется надежный контроль и охрана опасных зон.
Дополнительная информация
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru