Функция безопасного управления тормозами (SBC) выдает безопасный выходной сигнал на привод внешнего механического тормоза. Следует использовать предохранительные тормоза, в которых против пружины действует ток покоя. Прерывание тока приводит к включению тормоза. Модули управления часто имеют функцию снижения потребляемой мощности, позволяющую уменьшить потребление энергии и нагрев тормоза при его отпускании. В зависимости от результатов анализа рисков может потребоваться испытание тормозов для обнаружения неисправностей во время эксплуатации.
На осях с подвешенным грузом часто используются стопорные и рабочие тормоза. Другим ключевым компонентом функции безопасности, наряду с тормозом, является тормозной привод. Для управления стопорным тормозом, который активируется, когда ось находится в состоянии покоя, обычно используется функция безопасного управления тормозами (SBC).
Защита осей с гравитационной нагрузкой
Безопасное управление и контроль тормозов необходимы для устранения рисков, особенно на осях с гравитационной нагрузкой. На автоматизированных производствах при сбое питания или отказе тормозного устройства во время вертикальных перемещений могут возникать серьезные риски, связанные с действием силы тяжести. При оценке рисков необходимо учесть риски, связанные с непреднамеренным падением груза, и разработать меры по их минимизации.
Решения Pilz для безопасного управления тормозами
Компания Pilz предлагает различные решения: реле безопасности PNOZ s50 обеспечивает безопасное управление двумя тормозами (стопорными или предохранительными), вплоть до макисимального уровня безопасности PL e. В PMCprotego DS для контроля износа тормозов используются испытания на безопасное торможение.
Дополнительная информация: