Россия | русский

Программа для работы в сети с удаленного терминала

Telnet

В прошлом для удаленного сетевого доступа на серверы UNIX использовался, в основном, специальный коммуникационный протокол Telnet. Любой компьютер в сети может использовать приложение Telnet (клиента Telnet) для удаленного доступа к другому компьютеру (серверу Telnet).
Сегодня Telnet также используется для конфигурации сетевых компонентов, таких как COM серверы. При работе по TCP/IP для Telnet выделяется порт 23. Для специальных приложений можно использовать порты с другими номерами. Telnet использует TCP/IP в качестве протокола передачи и защиты данных.

Характеристики и параметры Telnet в окне DOS:

  • TELNET IP адрес
    Соединение Telnet выполнено через порт 23 сервера Telnet, указанного с помощью IP-адреса .
  • TELNET адрес Порт №
    Соединение Telnet выполнено через указанный порт сервера Telnet, указанного с помощью IP-адреса.

Пример:
TELNET 172.16.205.49 1111
Соединение Telnet выполнено через порт 1111 сервера Telnet с IP-адресом 172.16.205.49.

В среде Windows параметры адреса для соединений Telnet вводятся в меню <Connect/Network system>. В диалоговом окне IP-адрес сервера Telnet вводится в поле Hostname (Название хоста), а номер нужного порта вводится в поле Connection (соединение). Запись под названием «Telnet» соответствует порту 23.