Россия | русский

Международные или национальные стандарты (IEC, ISO, DIN, …)

Что такое стандарты?

Стандарты – это документально зафиксированные, добровольные соглашения, в которых установлены критерии в отношении продукции, услуг и процедур. Стандарты необходимы для того, чтобы гарантировать, что изделия и услуги пригодны, соразмерны и совместимы с точки зрения назначенной цели применения.

 

Международные стандарты – опубликовано IEC и ISO

Стандарты в Европе – разработка стандартов EN IEC или EN ISO

На уровне ЕС согласование законодательства запустило механизм согласования стандартов. Традиционно практически каждая страна обладает одной или более системой собственных стандартов. В ЕС большая часть стандартов применяется напрямую, как стандарты EN, а затем вводится в местное законодательство. Таким образом, стандарт EN вводится как национальный стандарт, либо национальный стандарт рассматривается, как стандарт EN.

Например, в Германии Немецкий институт стандартизации (DIN) несет ответственность за публикацию национальных стандартов. Говоря вообще, стандарты DIN разрабатываются и публикуются в сотрудничестве с CEN или CENELEC, в форме DIN EN ISO или DIN EN.

В других станах Евросоюза применяются почти такие же процедуры, отличается только организация, ответственная за публикацию стандартов. Чем более локальной является организация, тем ближе в концу ее название.

Вам нужна дополнительная информация? Пожалуйста, прочтите главу 3.4! Английский Cправочник по Безопасности предлагает знания в области безопасности машин.

Справочник по Безопасности