Россия | русский

Директивы и законы

Безопасность людей и оборудования во всем мире

Директивы и законы

В большинстве стран применяются обязательные для соблюдения нормы и правила обеспечения безопасности промышленных установок и машинного оборудования. Узнайте больше о ключевых принципах международного законодательства в следующих частях света:

Директивы и законы ЕС (Директивы ЕС)

Директивы ЕС являются характерной особенностью законодательства Евросоюза, так как не являются директивами в исходном значении этого слова. По сути, они вводятся в действие национальными законодательными органами стран-участников ЕС. Такие органы отвечают за ввод директив ЕС в национальное законодательство. Например, в Германии, директивы вводятся в Закон о безопасности продукции (ProdSG).

При проектировании машинного оборудования необходимо соблюдать требования всех соответствующих директив ЕС. Целью директив ЕС является обеспечение свободного движения товаров внутри ЕС. Из почти 30-ти действующих директив ЕС только небольшая часть относится к конструкторам и производителям машинного оборудования.

 

Обзор важнейших директив ЕС

Ниже приводится обзор важнейших директив ЕС Полный текст директив ЕС имеется в открытом доступе:

  • Директива по машинному оборудованию 2006/42/EC
    Ключевые требования по охране здоровья и технике безопасности при проектировании и конструировании машинного оборудования
     
  • Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EC
    Надлежащая работа электрических и электронных устройств с точки зрения совместимости электромагнитных полей
     
  • Директива по низковольтному электрооборудованию 2014/35/EC
    Требования по охране здоровья и технике безопасности, связанные с защитой от поражения электрическим током
     
  • Другие директивы, например:
    Директива по оборудованию высокого давления, безопасность машинного оборудования 2014/68/EC, Директива ATEX 2014/34/EC, Директива лифт 2014/33/EC

Обязательная маркировка СЕ наносится на изделия, которые подпадают под одну или более категорий, указанных в описанных выше директивах ЕС. На указанные изделия также необходим сертификат соответствия. Прилагая сертификат соответствия, производитель подтверждает, что его продукция соответствует всем требованиям директив ЕС, применимых к заданному продукту. Это означает, производитель имеет право осуществлять выпуск на рынок и продажи такого изделия в границах ЕС, независимо от национальных законов.