Россия | русский

Основы – гармонизированные стандарты, директивы и законы в ЕС

Какие связи существуют между директивами, законами и стандартами?

Разнобой в стандартах

Европейский союз становится все более сплоченным. Это приводит к дальнейшему согласованию законодательств, норм и положений в области технического проектирования. Изначально общие задачи по обеспечению безопасности в ЕС формулируются посредством директив. Данные цели обеспечения безопасности требуют разработки точных технических требований. Специальные нормы и правила вступают в силу посредством стандартов.

Директивы ЕС не вступают в силу, пока государства-члены ЕС не введут их в свое внутреннее законодательство. В каждом государстве ЕС для каждой соответствующей директивы ЕС вводится закон или норма, придающая директиве статус внутреннего закона.

Стандарты соблюдены, требования выполнены — гармонизированные стандарты

Сами по себе стандарты не имеют юридической силы. Они вступают в силу, только когда будут опубликованы в Официальном журнале ЕС, либо когда ссылки на них будут размещены во внутренних нормативно-правовых актах. Публикация указанных гармонизированных стандартов создает «презумпцию соответствия (требованиям)». Соответственно, предполагается, что пользователи, применяющие определенный стандарт, действуют в соответствии с законом или директивами. Поэтому в случае подачи иска бремя доказательства обращается на истца. Если гармонизированный стандарт ссылается на стандарт, который не был гармонизирован, последний может получить статус, сопоставимый со статусом гармонизированного стандарта.

 

Стандарты, директивы и законы в ЕС

Где публикуются унифицированные стандарты?

Установлен новый порядок опубликования унифицированных стандартов в Официальном журнале Европейского Союза

Порядок опубликования унифицированных стандартов в Официальном журнале Европейского Союза

18.03.2019 Комиссия ЕС в Официальном журнале ЕС опубликовала решение о порядке применения нормативов (в ЕС) за № 2019/436, в котором отражены изменения в списке унифицированных стандартов по машинам с учетом требований Директивы по машинному оборудованию 2006/42/EC. При этом был актуализирован список стандартов, применение которых влечет за собой применение презумпции соответствия согласно Директиве по машинному оборудованию 2006/42/EC. Новое в данной публикации то, что в ней приводятся только изменения по сравнению с предыдущим документом, но не представлен сводный список.

Последний раз унифицированные стандарты публиковались в Официальном журнале Европейского Союза еще 9 марта 2018 года. Публикация оставалась в силе до опубликования следующего полного каталога. В этом году ситуация изменилась.

Специальное решение о порядке применения нормативных документов в ЕС за № 2019/436 включает в себя 3 приложения:

Приложение I. Недавно опубликованные унифицированные стандарты

Приложение II. Унифицированные стандарты, публикуемые в дополнение к предыдущим публикациям с некоторыми ограничениями

Приложение III. Прежние унифицированные стандарты, исключенные из Официального журнала Европейского Союза

При этом важно, чтобы пользователи стандартов читали решения о порядке применения нормативов вместе с актуальным сводным списком унифицированных стандартов (опубликованным в Официальном журнале 2018/C 92/1).

Комиссия ЕС планирует публиковать сводные списки на своей главной странице. Пока такой список по ЕС не опубликован. Pilz держит руку на пульсе — мы будем держать вас в курсе событий.

 

Приложение I. Недавно опубликованные унифицированные стандарты Приложение III. Прежние унифицированные стандарты, исключенные из Официального журнала Европейского Союза 19.03.2019 Примечания

EN ISO 14118:2018 «Безопасность машин. Предупреждение неожиданных пусков» (ISO 14118:2017) (стандарт по типу B)

EN 1037:1995+A1:2008
«Безопасность машин. Предупреждение неожиданных пусков»

EN ISO 14118:2018 взамен EN ISO 1037 БЕЗ переходного периода
EN 12013:2018 «Смесительные машины для пластмасс и резины. Закрытые смесители. Требования безопасности» (стандарт по типу С) EN 12013:2000+A1:2008 «Смесительные машины для пластмасс и резины. Закрытые смесители. Требования безопасности» EN 12013:2018 взамен EN 12013:2000+A1:2008 БЕЗ переходного периода
EN ISO 16092-1:2018 «Безопасность машинного оборудования. Прессы. Часть 1. Общие требования безопасности» (ISO 16092-1:2017) EN 692:2005+A1:2009 «Машинное оборудование. Механические прессы. Безопасность» EN ISO 16092-1:2018 взамен EN 692:2005+A1:2009 БЕЗ переходного периода
EN ISO 16092-3:2018 «Безопасность машинного оборудования. Прессы. Часть 3. Требования безопасности для гидравлических прессов» (ISO 16092-3:2017) EN 693:2001+A2:2011 «Машинное оборудование. Безопасность. Гидравлические прессы» EN ISO 16092-3:2018 взамен EN 693:2001+A2:2011 БЕЗ переходного периода
  EN 13736:2003+A1:2009 «Безопасность машинного оборудования. Пневматические прессы». Отменена презумпция соответствия установленным требованиям БЕЗ переходного периода!
  EN 61496-1:2013 «Безопасность машинного оборудования. Электрочувствительное защитное оборудование. Часть 1. Общие требования и испытания».

Отменена презумпция соответствия установленным требованиям БЕЗ переходного периода!

Причина: ранее был унифицирован только стандарт EN 61496-1. Части 2 и 3 никогда не унифицировались. Обычно это означает, что для целей применения норматива в процедуре оценки соответствия должен участвовать уполномоченный орган и что должен быть в наличии сертификат типовых испытаний!

Обзор