Установки или оборудование, размещаемые на рынке, должны иметь Декларацию соответствия и иметь маркировку CE. При этом производитель гарантирует, что продукт соответствует основным требованиям по охране труда и технике безопасности всех соответствующих директив и регламентов. На частично укомплектованном оборудовании Декларация соответствия и маркировка CE заменяются Декларацией о регистрации и инструкциями по сборке. Директива гласит, что процедура оценки соответствия должна быть завершена в полном объеме к моменту первого вывода машинного оборудования на рынок. Применение гармонизированных стандартов является добровольным, но оно может упростить оценку соответствия.
Для большинства машин производитель может взять на себя ответственность за декларирование соответствия Директиве, выдав Декларацию соответствия ЕС и прикрепив маркировку CE. Однако для некоторых машин и компонентов безопасности с высоким потенциалом риска, которые подпадают под действие Приложения IV Директивы, уполномоченный орган (например, орган по испытаниям и сертификации) участвует в оценке соответствия путем проведения типовой экспертизы или контроля полной процедуры обеспечения качества.
Директива по машинному оборудованию 2006/42/EC требует от производителей машин и оборудования, а также частично укомплектованного оборудования проводить и документировать оценку рисков. В Приложении I, Общие принципы № 1 Директивы по машинному оборудованию, указано следующее: «Производитель оборудования или его уполномоченный представитель должен обеспечить оценку риска, чтобы определить требования охраны труда и техники безопасности, применимые к оборудованию. После этого он должен проектировать и изготавливать изделие с учетом полученной оценки риска».