Россия | русский

Определения и требования по обеспечению безопасности в соответствии с положениями Директивы по низковольтному электрооборудованию.

Определения и требования по обеспечению безопасности в соответствии с положениями Директивы по низковольтному электрооборудованию.

Часто есть другие директивы, которые, при использовании оборудования, необходимо учитывать наряду с Директивой по машинному оборудованию. Если оборудование имеет в составе электрические компоненты, такое оборудование также зачастую попадает под действие Директивы по низковольтному электрооборудованию.

«В контексте указанной Директивы, термин «электрическое оборудование» означает любое оборудование, спроектированное для работы при номинальном напряжении от 50 до 1000 В перем. тока, либо от 75 до 1500 В пост. тока […]»

Текст Директивы по низковольтному электрооборудованию можно найти на домашней странице Европейской комиссии.

Официальное название Директивы по низковольтному электрооборудованию

Директива 2014/35/EC Европарламента и Совета Европы от 26 декабря 2014 года «О согласовании законов государств-членов ЕС, касающихся электрооборудования, предназначенного для использования в пределах определенного диапазона напряжения».

Связанные стандарты

EN 60947-1 до -8