Шаг 3: Убедиться в выполнении требований безопасности: Изготовитель машинного оборудования обязан соблюдать основополагающие требования по охране здоровья и безопасности согласно Приложению I к Директиве по машинному оборудованию. Формулировка этих требований носит относительно абстрактный характер, но конкретика обеспечивается европейскими стандартами. Евросоюзом публикуется перечень гармонизированных стандартов. Применение этих стандартов является добровольным, однако их соблюдение обеспечивает презумпцию соответствия нормативным требованиям. Это может существенно сократить количество необходимых подтверждений, и для оценки риска потребуется гораздо меньше работы.
Шаг 4: Провести оценку рисков: Изготовитель обязан выполнить оценку рисков. Формат и объем оценки рисков не указан ни в каких директивах, но в стандарте EN ISO 12100 приводится общая процедура ее выполнения.
Шаг 5: Провести валидацию: Валидация – это один из самых важных шагов процедуры оценки соответствия и, следовательно, выпуска декларации о соответствии. Важность валидации заключается в подтверждении выполнения всех требований безопасности.
Шаг 6: Подготовить техническую документацию: Техническая документация, согласно Директиве по машинному оборудованию, может быть довольно обширной, в зависимости от сложности изделия. Она должна храниться не менее десяти лет после выпуска машины на рынок и должна быть доступна для предъявления соответствующим национальным органам.
Шаг 7: Выпустить декларацию о соответствии: Выпуском декларации о соответствии нормам Евросоюза изготовитель заявляет, что он учел требования всех директив, применимых к соответствующему изделию.
Шаг 8: Нанести маркировку CE: Маркировка CE может быть нанесена после выпуска Декларации о соответствии нормам Евросоюза. Маркировка CE должна быть видима, читаема и нестираема. Важно обеспечить четкое отличие наносимой маркировки CE от любой другой маркировки, например маркировки CE для компонентов изделия. Чтобы избежать путаницы с какой-либо другой маркировкой, рекомендуется наносить маркировку CE для машины в сборе на паспортную табличку машины, указав на ней также наименование и адрес изготовителя.