Россия | русский

EN ISO 12100 – Принципы изготовления безопасного машинного оборудования

EN ISO 12100

EN ISO 12100 предоставляет инженерам-конструкторам исчерпывающий обзор процессов изготовления машинного оборудования, безопасности при условии применения по назначению. Стандарт EN ISO 12100 объединяет стандарты EN ISO 12100-1 и -2, а также EN ISO 14121-1.

Термин «безопасность машинного оборудования» связан о способностью машины выполнять свои функции в течение всего срока службы, при существенном снижении рисков. Цель части 1 EN ISO 12100 – определить базовые опасности, чтобы помочь конструкторам определить соответствующие и существенные опасности.

Содержание EN IEC 12100

Помимо прочих, необходимо учесть следующие опасности:

  • Механические опасности
  • Электрические опасности
  • Опасности вследствие температуры
  • Опасности вследствие шума
  • Опасности вследствие вибраций
  • Опасности вследствие радиации
  • Опасности вследствие материалов и веществ
  • Опасности вследствие пренебрежения принципами эргономики при проектировании машинного оборудования

 

Другие соответствующие стандарты вместе с EN ISO 12100

Согласованный стандарт EN ISO 12100 определяет важные процедуры для систем и частей машинного оборудования, связанных с обеспечением безопасности, а также систем управления промышленными установками. На основании этого основного стандарта другие согласованные стандарты, такие как EN ISO 13849-1/-2 и EN 61508 и отраслевой стандарт EN 62061 описывают проектирование, конструирование и интеграцию средств обеспечения безопасности систем управления и средств защиты.

Связанные стандарты