Принципы безопасного проектирования механических компонентов машинного оборудования
В Приложении I Директивы по машинному оборудованию определены пять основных шагов по проектированию машинного оборудования для обеспечения безопасности:
1. Определить ограничения машинного оборудования Включая использование по назначению и возможные варианты использования не по назначению.
2. Идентифицировать опасности, которые возможны при работе машины, а также связанные опасные ситуации.
3. Оценить риски, с учетом опасности возможной травмы или ущерба для здоровья, вероятность появления риска.
4. Оценить риски, чтобы определить необходимость снижения риска, в соответствии с целями Директивы.
5. Устранить риски или снизить риски, связанные с указанными опасностями, за счет применения защитных мер, в порядке приоритета, определенного в разделе 1.1.2(b).
Для кого важна директива по безопасному проектированию машинного оборудования?
В соответствии с условиями Директивы по машинному оборудованию изготовитель оборудования должен выполнить оценку рисков, чтобы идентифицировать все опасности, связанные с заданным оборудованием. Обязан спроектировать и сконструировать оборудование с учетом результатов оценки.
Требование также применимо к операторам, которые выступают в качестве изготовителей в соответствии с условиями Директивы по машинному оборудованию. В данном случае, например, когда машины связаны друг с другом, либо применяются машины, подвергнутые модификации или существенной модификации в технологическом процессе.
Оценка рисков и снижение рисков в соответствии с EN ISO 12100
В EN ISO 12100 приводится пояснение методов оценки рисков. Оценка рисков включает анализ рисков и оценку рисков.
Стандарт | Название |
---|---|
EN ISO 12100 |
Безопасность машинного оборудования Общие принципы проектирования. Оценка рисков и снижение рисков |
Дополнительная информация:
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru