Россия | русский

Рекомендации в отношении расположения средств защиты

Рекомендации в отношении расположения средств защиты

Эффективность определенных типов средств защиты частично зависит от корректного расположения соответствующих деталей относительно опасной зоны.

Учет расположения средств защиты

  • Типы используемых устройств
  • Времена отклика используемых средств защиты
  • Время, необходимое, чтобы обеспечить возврат машины в безопасное состояние после срабатывания средства защиты, т.е. время останова машины.
  • Био-механические и антропометрические параметры частей тела
  • Траектория части тела при движении от чувствительного до приводящего элемента по направлению к опасной зоне
  • Возможное присутствие человека между устройством и опасной зоной
  • Возможность незамеченного доступа в опасную зону

Скорость приближения частей тела при расположении средств защиты

В стандарте EN ISO 13855 определены первичные значения скорости приближения человека. Указанные скорости приближения необходимо учесть при проектировании мер безопасности и выборе подходящей системы датчиков. Определены различные скорости и размеры, в зависимости от направления и типа приближения. Рассматривается также вариант непрямого приближения.

Рассматривается задача измерения общих параметров останова, а также задача измерения безопасных расстояний. Приведены четкие технические требования к параметрам останова, которые следует измерять, а также указаны параметры, которые измерять не следует.

EN ISO 13855 – Стандарт в отношении расположения средств защиты

Стандарт Название
EN ISO 13855 Безопасность машинного оборудования
Скорость приближения частей тела при планировании расположения устройств защиты