Подвижные средства защиты обычно подключаются механически к станине (корпусу) машины, либо к неподвижной части, близко к машине. Средства защиты могут крепиться на петлях или рейках. Их можно открывать без применения инструмента, причем рабочим положением является только закрытое.
Подвижные средства защиты
Устройства блокировки, как решение для обеспечения безопасности
Подвижные средства защиты связаны с устройствами блокировки. Например, когда открыта калитка безопасности, блокирующее устройство проверяет, чтобы опасные функции машины были остановлены, а неожиданный запуск надежно блокирован.
Стандарты в отношении подвижных средств защиты
Стандарт | Название |
---|---|
EN ISO 14120 |
Безопасность машинного оборудования |
EN ISO 14119 |
Безопасность машинного оборудования – Устройства блокировки, связанные со средствами защиты. Принципы проектирования и подбора |
Защита от неожиданного запуска или перезапуска машины
При срабатывании средства защиты машина не может перезапуститься автоматически после очистки защищенной зоны. Перезапуск возможен только после сброса устройства управления, установленного вне опасной зоны, при условии сохранения визуального контакта с опасной зоной.
Это важно, к примеру, при восстановлении подачи энергии после прерывания, либо когда привод неожиданно запускается из-за неисправности системы управления.
Стандарт защиты от неожиданного запуска или перезапуска
Стандарт | Название |
---|---|
EN ISO 14118 |
Безопасность машинного оборудования |
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru