Закрепленные средства защиты являются частью машины, что гарантирует защиту путем создания физического барьера. Такие средства защиты могут включать такие компоненты, как защитное ограждение, барьер, крышки и т.п. Они могут быть приварены, закреплены с помощью клея или креплений, с использованием систем фиксации (на болтах, заклепках и т.п). Закрепленные средства защиты затрудняют физический доступ к машине.
Закрепленные средства защиты
Норма и правила в отношении закрепленных средств защиты
В соответствии с Директивой по машинному оборудованию, закрепленные защитные приспособления крепятся с помощью систем, которые можно открыть или демонтировать только с помощью инструментов. Системы фиксации должны быть закреплены к средствам защиты или к машине, когда средство защиты демонтировано. Если возможно, средства защиты не должны держаться в заданном положении, если убрать соответствующие крепления.
Альтернативные средства защиты
Если применение средств защиты невозможно или нерационально, необходимо применять решения и технологии контроля. Если человек приближается к источнику опасности, устройство остановит машину, либо переключит в безопасный режим работы. Остается только вариант использования средств индикации опасности. В данном случае остаточные риски указаны в руководстве по эксплуатации или на самой машине.
Стандарты в отношении закрепленных средств защиты
Стандарт | Название |
---|---|
EN ISO 14120 |
Безопасность машинного оборудования |
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru